Volver a la vista general
Luminaria RST 120VDC 5W STD
Número de artículo 83.242.0040.0
podis® LED Luminaire, lamp power 5 W, 120 V DC, 450 lm, power supply system RST16i3 leaves green, IP65, protection class II, color housing black
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 83.242.0040.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Luminaria RST 120VDC 5W STD |
| EAN | 4049088494864 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 94054231 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 176 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 124 mm |
| Altura embalada | 137 mm |
| Peso bruto embalado | 335 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2990 ccm |
| Peso neto de una pieza | 275 g |
| Volumen del artículo | 2990 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Método de montaje | Pared y techo |
|---|---|
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Color de la carcasa | Negro |
| Sistema de cableado | Circuito continuo / Circuito separado |
| Classe de protección | II |
| Conexión de la fuente de alimentación | RST16i3 leaves green |
Datos técnicos
| Tensión mínima de entrada | 19.2 V |
|---|---|
| Tensión máx. de entrada | 120 V |
| Potencia de la lámpara | 5 W |
| Protección contra polaridad inversa | Sí |
| Caracterización iluminación de emergencia | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente ta máx. | 50 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 70 °C |
| Normativas | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| Potencia luminosa | 450 lm |
| Tensión nominal | 120 V |
| Corriente nominal | 0.45 A |
| Tipo de tensión | CC |
| tageslichtweiß ﹥ 5300 K | |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| 50000 Std | |
| 6000 K |
Dimensiones
| Longitud | 153 mm |
|---|---|
| Anchura | 104 mm |
| Altura | 75.7 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Lámpara LED/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Lámpara LED/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | Lámpara LED/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| 06.563.8853.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 05.560.3419.0 | Grapa de montaje Podis LED | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46.031.4556.7 | Conector BUCHSENTEIL+ZE RST16I3/2S B1 ZT4 S GN | | |
| 05.560.3419.0 | Grapa de montaje Podis LED | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 536.47kB | |
| | - | 98.89kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 271.94kB | |
| | - | 269.07kB | |
| | - | 79.12kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 47.02kB | |
| | - | 44.77kB | TIF |
| | - | 2.56MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 276.15kB | |
| | - | 1.88MB | STP |
| | - | 4.08MB | IGS |
| | - | 882.31kB | JT |
Número de artículo 83.242.0040.0
podis® LED Luminaire, lamp power 5 W, 120 V DC, 450 lm, power supply system RST16i3 leaves green, IP65, protection class II, color housing black