Volver a la vista general
Grapa de montaje Podis LED
Número de artículo 05.560.3419.0
Fixture plate for easy mounting inside of mesh cable trays with grid measures 50 x 100 mm; safe assembly without loose parts (screws, nuts, revets,...); stainless steel
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.560.3419.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Grapa de montaje Podis LED |
| EAN | 4049088312069 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85381000 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 185 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 135 mm |
| Altura embalada | 74 mm |
| Peso bruto embalado | 6217 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1848 ccm |
| Peso neto de una pieza | 123 g |
| Volumen del artículo | 36.96 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Material | Acero inoxidable |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 154 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 105 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorio para luminarias |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 4.0 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 3.0 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| 83.242.0040.0 | Luminaria RST 120VDC 5W STD | | |
| 83.243.0030.0 | Luminaria RST 230V AC 2x3W 1U | | |
| 83.240.0030.0 | Luminaria RST 24V DC 5W | | |
| 83.240.0031.1 | Luminaria RST 24V DC 5W 1S | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 45.23kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.16kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.80kB | |
| | - | 154.61kB | STP |
| | - | 457.41kB | IGS |
| | - | 95.89kB | JT |
Número de artículo 05.560.3419.0
Fixture plate for easy mounting inside of mesh cable trays with grid measures 50 x 100 mm; safe assembly without loose parts (screws, nuts, revets,...); stainless steel