Volver a la vista general
Luminaria RST 230V AC 2x3W 1U
Número de artículo 83.243.0030.0
podis® LED Luminaire, with throug-wiring, lamp power 6 W, 230 V AC, 500 lm, power supply system RST20i3 black, IP65, protection class II, color housing black
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 83.243.0030.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Luminaria RST 230V AC 2x3W 1U |
| EAN | 4049088548826 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 94054231 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 176 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 124 mm |
| Altura embalada | 137 mm |
| Peso bruto embalado | 430 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2990 ccm |
| Peso neto de una pieza | 367 g |
| Volumen del artículo | 2990 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Método de montaje | Pared y techo |
|---|---|
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Color de la carcasa | Negro |
| Sistema de cableado | Circuito continuo / Circuito separado |
| Classe de protección | II |
| Conexión de la fuente de alimentación | RST20i3 black |
Datos técnicos
| Tensión mínima de entrada | 200 V |
|---|---|
| Tensión máx. de entrada | 250 V |
| Modo | Operación contínua |
| Potencia de la lámpara | 6 W |
| Protección contra polaridad inversa | Sí |
| Caracterización iluminación de emergencia | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente ta máx. | 50 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 70 °C |
| Normativas | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| Potencia luminosa | 500 lm |
| Tensión nominal | 230 V |
| Corriente nominal | 0.4 A |
| Tipo de tensión | CA |
| neutralweiß 3300 bis 5300 K | |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| 50000 Std | |
| 5000 K |
Dimensiones
| Longitud | 153 mm |
|---|---|
| Anchura | 104 mm |
| Altura | 75.7 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Lámpara LED/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Lámpara LED/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | Lámpara LED/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| 05.564.4453.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
| Z5.564.4553.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 05.560.3419.0 | Grapa de montaje Podis LED | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.560.3419.0 | Grapa de montaje Podis LED | | |
| 96.032.4053.1 | Conector RST20I3S S1 ZR1 V SW | | |
| 96.031.4053.1 | Conector RST20I3S B1 ZR1 SW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 334.05kB | |
| | - | 91.96kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 51.77kB | |
| | - | 48.79kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 44.33kB | |
| | - | 42.08kB | TIF |
| | - | 4.26MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 736.71kB | |
| | - | 3.54MB | STP |
| | - | 8.76MB | IGS |
| | - | 7.96kB | JT |
Número de artículo 83.243.0030.0
podis® LED Luminaire, with throug-wiring, lamp power 6 W, 230 V AC, 500 lm, power supply system RST20i3 black, IP65, protection class II, color housing black