Volver a la vista general
Luminaria RST 24V DC 5W 1S
Número de artículo 83.240.0031.1
podis® LED Luminaire, with throug-wiring, lamp power 4.9 W, 24 V DC, 450 lm, power supply system RST20i3 signal brown, IP65, protection class II, color housing black
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
83.240.0031.1
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Luminaria RST 24V DC 5W 1S
|
|
EAN
|
4049088185700
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
94054231
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
176 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
124 mm
|
|
Altura embalada
|
137 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
385 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
2990 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
329 g
|
|
Volumen del artículo
|
2990 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
Datos generales
|
Método de montaje
|
Pared y techo
|
|---|---|
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|
Color de la carcasa
|
Negro
|
|
Sistema de cableado
|
Circuito continuo / Circuito separado
|
|
Classe de protección
|
II
|
|
Conexión de la fuente de alimentación
|
RST20i3 signal brown
|
Datos técnicos
|
Tensión mínima de entrada
|
15 V
|
|---|---|
|
Tensión máx. de entrada
|
30 V
|
|
Modo
|
Corriente constante
|
|
Potencia de la lámpara
|
4.9 W
|
|
Fusible
|
0.5A / 60V reinicio
|
|
Protección contra polaridad inversa
|
Sí
|
|
Caracterización iluminación de emergencia
|
Z1***E
|
|
Umgebungstemperatur ta min.
|
-40 °C
|
|
Temperatura ambiente ta máx.
|
70 °C
|
|
Temperatura min. de almacenaje / transporte
|
-40 °C
|
|
Temperatura máx. de almacenaje / transporte
|
70 °C
|
|
Normativas
|
DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1
|
|
Potencia luminosa
|
450 lm
|
|
Tensión nominal
|
24 V
|
|
Corriente nominal
|
0.2 A
|
|
Tipo de tensión
|
CC
|
|
|
tageslichtweiß ﹥ 5300 K
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP65
|
|
|
50000 Std
|
|
|
6500 K
|
Dimensiones
|
Longitud
|
161 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
104 mm
|
|
Altura
|
73.4 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Lámpara LED/Multi-LED
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Lámpara LED/Multi-LED
|
|
ETIM 4.0
|
Lámpara LED/Multi-LED
|
|
ETIM 6.0
|
EC001959
|
|
ETIM 7.0
|
EC001959
|
|
ECLASS 11
|
27110640
|
|
ETIM 8.0
|
EC001959
|
|
ETIM 9.0
|
EC001959
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.564.4453.1 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
| Z5.564.4553.1 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
| 05.560.3419.0 | Grapa de montaje Podis LED |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.560.3419.0 | Grapa de montaje Podis LED |
|
|
| 96.022.4051.4 | Conector RST20I2S S13ZR1SVL BR0 |
|
|
| 96.021.4051.4 | Conector RST20I2S B13ZR1S L BR0 |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 345.03kB | |
|
|
- | 58.47kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 271.94kB | |
|
|
- | 269.07kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 211.88kB | |
|
|
- | 1.26MB | STP |
|
|
- | 3.60MB | IGS |
|
|
- | 2.75kB | JT |
Número de artículo 83.240.0031.1
podis® LED Luminaire, with throug-wiring, lamp power 4.9 W, 24 V DC, 450 lm, power supply system RST20i3 signal brown, IP65, protection class II, color housing black