Volver a la vista general
Maleta de muestras GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²
Número de artículo 99.681.0000.0
gesis® NRG sample case; gesis® NRG systems for 230/400 V mains and signaling applications (e.g., DALI or KNX) include flat cables, adapters feed in an tap of, end caps, and TX10 screwdrivers
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.681.0000.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Maleta de muestras GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² |
| EAN | 4049088311550 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 780 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 500 mm |
| Altura embalada | 400 mm |
| Peso bruto embalado | 1837 g |
| Volumen de la caja de cartón | 174674 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2942 g |
| Volumen del artículo | 174674 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| | - | 87.10kB | |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Número de artículo 99.681.0000.0
gesis® NRG sample case; gesis® NRG systems for 230/400 V mains and signaling applications (e.g., DALI or KNX) include flat cables, adapters feed in an tap of, end caps, and TX10 screwdrivers