Volver a la vista general
Marco de montaje GST18I3 SW
Número de artículo 06.561.7853.0
Mounting frame to snap in GST18i3 connectors into a housing or furniture. Wall thickness: 1,5-2,5 mm. Holds GST18i3 connectors with screw or spring connection and pre- assembled cables.
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
06.561.7853.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Marco de montaje GST18I3 SW
|
|
EAN
|
4049088247026
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
39269097
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
300 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
195 mm
|
|
Altura embalada
|
60 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
320 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
3510 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
6.11 g
|
|
Volumen del artículo
|
70.2 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
Datos técnicos
|
Longitud
|
54.9 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
44.4 mm
|
|
Altura
|
26.7 mm
|
|
Color
|
Negro
|
|
Descripción 1
|
Material de montaje
|
|
Descripción 2
|
Marco empotrable para conexiones aéreas GST18i3
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Accesorios para instalación enchufable en edifcios
|
|---|---|
|
ETIM 6.0
|
EC002863
|
|
ETIM 7.0
|
EC002863
|
|
ECLASS 11
|
27440690
|
|
ETIM 8.0
|
EC002863
|
|
ETIM 9.0
|
EC002863
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 111.30kB | |
| Textos de licitación (DOCX) | - | 11.68kB | DOCX |
| Información REACH | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 69.52kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 67.50kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 4.55MB | DXF |
| Imágenes del grupo de productos | - | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 276.34kB | |
| Datos CAD STEP | - | 1.03MB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 2.47MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 578.09kB | JT |
Retailer
Número de artículo 06.561.7853.0
Mounting frame to snap in GST18i3 connectors into a housing or furniture. Wall thickness: 1,5-2,5 mm. Holds GST18i3 connectors with screw or spring connection and pre- assembled cables.