Volver a la vista general
Peine de unión VB WRT 70/ 3
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.201.3327.6
Cross connector for terminal blocks type WRT 70, 3-pole
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 07.201.3327.6 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión VB WRT 70/ 3 |
| EAN | 4049088261046 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 100 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 170 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 210.7 g |
| Volumen de la caja de cartón | 170 ccm |
| Peso neto de una pieza | 41.5 g |
| Volumen del artículo | 34 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Plata |
|---|---|
| Número de abrazaderas | 3 |
| Método de montaje | Atornillable |
| Aislado | No |
| Tipo | Puente de unión |
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Con certificación ATEX "Ex e" | No |
| Contacto seguro | No |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Puente de unión para bornero |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 4.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 3.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 96.90kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 60.24kB | |
| | - | 58.09kB | TIF |
| | - | 2.17MB | DXF |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.201.3327.6
Cross connector for terminal blocks type WRT 70, 3-pole