Volver a la vista general
Portaetiquetas ZS 503
Número de artículo 0D.200.7155.0
Portaetiquetas ZS 503 número de espacios 5 mm, longitud 31,4 mm, altura 34,5 mm, material Plástico, color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.200.7155.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Portaetiquetas ZS 503 |
| EAN | 4049088731518 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 185 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 120 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 30.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 222 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0.59 g |
| Volumen del artículo | 5.67 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 5 mm |
| Longitud | 31.4 mm |
| Material | Plástico |
| número de espacios | 5 mm |
| Altura | 34.5 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 86.04kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 50.96kB | |
| | - | 48.86kB | TIF |
| | - | 1.67MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 308.49kB | |
| | - | 1.26MB | STP |
| | - | 4.20MB | IGS |
| | - | 734.89kB | JT |
Número de artículo 0D.200.7155.0
Portaetiquetas ZS 503 número de espacios 5 mm, longitud 31,4 mm, altura 34,5 mm, material Plástico, color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0