Volver a la vista general
Portafusible THSI 5X20
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z1.298.1053.0
Fuse disconnect lever to stick on disconnect block type WKFN 4 TKG/35,for fuse 5x20 mm, Color: grey
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z1.298.1053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Portafusible THSI 5X20 |
| EAN | 4015573710832 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 5.97 g |
| Volumen del artículo | 12 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Anchura del borne | 6 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Sujeción directa |
| Portafusible | Fusible G 5x20 mm |
| Método de montaje | Sujeción directa |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
Datos técnicos
| Tensión Asignada | 250 V |
|---|---|
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 45.2 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
Datos adicionales
| Observaciones sobre la tensión nominal | Nota: portafusible |
|---|---|
| Observaciones sobre la corriente nominal | Nota: portafusible |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne portafusible |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne portafusible |
| ETIM 4.0 | Borne portafusible |
| ETIM 3.0 | Borne portafusible |
| ETIM 6.0 | EC000899 |
| ETIM 7.0 | EC000899 |
| ECLASS 11 | 27141116 |
| ETIM 8.0 | EC000899 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 04.242.6053.0 | Tira de etiquetas 9705 A / 6 / 10 | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 98.56kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.71MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 58.91kB | |
| | - | 56.80kB | TIF |
| | - | 947.85kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 117.60kB | |
| | - | 270.77kB | STP |
| | - | 581.93kB | IGS |
| | - | 2.55kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z1.298.1053.0
Fuse disconnect lever to stick on disconnect block type WKFN 4 TKG/35,for fuse 5x20 mm, Color: grey