ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Bornes Push-In – selos WTPN

Los bornes Push-In selos WTPN combinan la tecnología de conexión directa Push-In con un diseño modular compacto para un cableado eficiente de armarios eléctricos. Una gama coordinada de bornas de paso, bornes de tierra, multinivel, de instalación, de distribución y funcionales permite una conexión rápida de conductores, un marcaje claro y puentes flexibles.

Descripción general
Productos

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA SIN ESFUERZO, FIABLE Y PREPARADA PARA EL FUTURO – ¡EN CUALQUIER LUGAR!

Como expertos en tecnología de conexión industrial la conectividad forma parte de nuestro ADN. Ahora establecemos nuevos estándares con los bornes de carril DIN WTPN , combinando la tecnología Push-In de última generación con un diseño de producto inteligente.

El resultado: Cableado rápido, sin herramientas, con alta fuerza de contacto. Conexiones resistentes a vibraciones y sin necesidad de mantenimiento. Ideales para una distribución eficiente de energía de baja tensión en entornos industriales. 

CONEXIÓN SIN HERRAMIENTAS

  • Conductores rígidos con punteras - sin necesidad de herramientas.
     
  • Conductores flexibles con un destornillador de punta plana o Phillips.
     
  • Conexión fiable a prueba de vibraciones.

DISEÑO QUE
AHORRA ESPACIO 

  • Anchura de solo 3,5 mm, con capacidad para hasta 300 V, 15 A, 14 AWG
     
  • Bornes multiconductor y multinivel ahorran hasta un 66% de espacio.
     
  • Espacio de puenteado doble para una fácil conexión (conexión en serie).

FUNCIONES INTEGRADAS

  • Punto de test Integrado para resolución de problemas y puesta en servicio.
     
  • Botón pulsador integrado para liberar todo tipo de conductores mediante un destornillador plano o Phillips.
     
  • Bornes de tierra con anclaje sin tornillo.

selos WTPN 
bORNES CARRIL DIN
Conexión push-in

¡Cableado sin esfuerzo y sin herramientas! La gama selos WTPN  destaca por su tecnología de conexión Push-In para un montaje de cables rápido y sin herramientas. Los conductores rígidos o con puntera se pueden insertar directamente sin herramientas. Para reducir aún más el tiempo de instalación, la serie ofrece puentes enchufables, marcadores de tira continua, software de diseño, sistemas de etiquetado y mucho más. 

  • Bornes de tierra y de paso de 2,3 o 4 conexiones.
  • Bornes multipiso, 2 o 3 niveles.
  • Bornes portafusibles, seccionables y de compañía.
  • Bornes con funciones especiales: sensor, motor, diodo, enchufable y más. 
  • Con secciones nominales 0,14 mm² a 25 mm² / 26 AWG a 4 AWG y hasta 82A.
  • Borne de 3,5 mm de ancho con tensión nominal de hasta 300 V, 15 A, 14 AWG, IEC 500 V, 17,5 A, de 0,14 a 1,5 mm², la solución adecuada para espacios reducidos.

DATOS TÉCNICOS

ParámetroValor
Sección del conductorde 1,5 mm² a 16 mm²
Corriente nominalhasta 76 A (IEC) / 82 A (UL, CSA)
Tensión nominalhasta 1000 V (IEC) / 600 V (UL, CSA)
Datos técnicos (WTPN 2,5 mm²)

WTPN 2,5 mm² – Borne carril DIN conexión Push-In

Compacto, 5,1 mm de anchura, 24 A / 800 V, sin mantenimiento.

  • Sección nominal del conductor: 2,5 mm²
  • Corriente asignada: 24 A
  • Tensión nominal: 800 V
  • Anchura (Paso): 5,1 mm

Datos técnicos

Datos eléctricos

  • Corriente nominal 24 A
  • Tensión nominal 800 V
  • Tensión de cortocircuito 8 kV
  • Grado de polución 3

Conexión y Sección del conductor

  • Conexión:  Push-In
  • Rígido: 0,14–4 mm²
  • Flexible fino: 0,14–2,5 mm²
  • Desforrado del conductor 10 mm

Mecánica y Diseño

  • Número de pisos: 1
  • Número de conexiones por piso: 2
  • Anchura 5,1 mm
  • Longitud 49 mm
  • Altura 35 mm
  • Carcasa: PA, UL94 V0
  • Método de montaje: Carril DIN de 35 mm

Aplicaciones & Normativas

  • Bornes para instalaciones eléctricas: sí
  • Tapa final: sí
  • Material aislante: Termoplástico

La nueva generación selos WTPN 
DE UN VISTAZO

La serie WTPN ofrece una solución completa de bornes de carril DIN complementada por una extensa gama de accesorios. Esto permite configuraciones personalizadas para cada aplicación y ahorrar espacio en el cuadro eléctrico o la instalación.

DE PASO BLOQUES DE TERMINALES

Conexión fiable de conductores – en push-in (WTPN) o versión de tornillo (WTN).
View FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

MULTICONDUCTOR BLOQUES DE TERMINALES

Cableado eficiente de múltiples conductores en uno de los bornes – para configuraciones de circuito flexibles.

DE FUNCIÓN BLOQUES DE TERMINALES

Para Aplicaciones ampliadas como Funciones de Diodo, de Resistencia o de aislamiento.

View FUNCTION TERMINAL BLOCKS

PORTAFUSIBLES BLOQUES DE TERMINALES

Protección sencilla de circuitos con insertos de fusible enchufables.

View FUSE TERMINAL BLOCKS

TIERRA BLOQUES DE TERMINALES

Puesta a tierra segura – con Conexión PE automática al encajar en el Carril DIN.

BLOQUES DE TERMINALES CON CONEXIÓN CON TERMINAL DE ANILLO

Para conductores con terminales de cable de anillo Oro horquilla – tecnología de Conexión robusta para altas corrientes.

DE ALTA CORRIENTE BLOQUES DE TERMINALES

Conexiones de alto rendimiento para secciones de hasta 240 mm² – ideales para la distribución de Potencia.

View HIGH-CURRENT TERMINAL BLOCKS

SECCIONADOR DE CUCHILLA BLOQUES DE TERMINALES

Ideal para pruebas, medición y trabajos de mantenimiento gracias a seccionadores de cuchilla Integrado.

View KNIFE EDGE DISCONNECT TERMINAL BLOCKS

DE DOBLE PISO BLOQUES DE TERMINALES

Bornes de doble piso Compacto para una densidad de cableado máxima en el menor espacio.

View MULTI-TIER TERMINAL BLOCKS

MINI BLOQUES DE TERMINALES (TS 15)

Perfecto para espacios reducidos y pequeños distribuidores – puede montarse en Carril DIN TS 15.

View MINI TERMINAL BLOCKS

ENCHUFABLES BLOQUES DE TERMINALES

Variantes enchufables para Aplicaciones modulares y rápida intercambiabilidad.

View PLUGGABLE TERMINAL BLOCKS

¿POR QUÉ ESCOGER LOS BORNES DE CONEXIÓN PUSH-IN SELOS WTPN?

Instalación rápida y sin herramientas
Resistente a vibraciones
Alta fuerza de contacto
Fiabilidad sin mantenimiento

Rápida instalación y cableado

Los bornes de conexión Push-In selos WTPN permiten una inserción de cables mucho más rápida en comparación con los bornes tradicionales de conexión por tornillo.

El proceso de conexión es tan simple como insertar el cable en el borne: la conexión se establece automáticamente, sin necesidad de apretar tornillos manualmente.

Ideal para cualquier tarea de cableado en los Cuadros eléctricos

Desde señales muy débiles hasta distribución de potencia, los bornes de conexión WTPN proporcionan conexiones fiables y sin herramientas en todos los niveles del cuadro eléctrico.

  • Cableado de señales – Conexiones seguras y sin mantenimiento para señales del sistema.
     
  • Cableado para sensores/accionadores – Integración fiable de dispositivos en entornos automatizados.
     
  • Cableado estándar – Solución universal para las conexiones del cuadro eléctrico.
     
  • Distribución de Potencia – El diseño compacto permite una distribución de potencia eficiente.
     
  • Entrada de Potencia – las conexiones sin herramientas reducen el tiempo de instalación.

Ver ejemplos de Aplicación

CÓMO FUNCIONAN LOS BORNES DE CARRIL DIN SELOS WTPN CON CONEXIÓN PUSH-IN

01

Paso 1 - Insertar hasta que se detenga

El conductor se inserta simplemente en el punto de sujeción hasta que se detiene. Una vez en su posición, el muelle  del Push-In lo sujeta sin dañarlo.

02

Paso 2 - Sujeción segura mediante el muelle de Push-In

El muelle está posicionado de modo que no ejerce ninguna fuerza sobre la carcasa del borne. Independientemente de si hay un conductor conectado o no.

03

Paso 3 - Liberación con el pulsador

El conductor también puede liberarse con la misma facilidad y sin daños. Para ello se utiliza el llamado pulsador, un elemento de plástico fácilmente reconocible justo al lado de la abertura de inserción del conductor.

04

Paso 4 - Soltar el conductor con un destornillador

El pulsador se cierra herméticamente con la carcasa del borne y se puede presionar hacia abajo con un destornillador estándar. Esto abre el muelle y libera el conductor.

LA CONECTIVIDAD INTELIGENTE COMIENZA AQUÍ 
EL SISTEMA COMPLETO Y PREPARADO PARA EL FUTURO

DISEÑO SENCILLO 

selos PLAN es nuestra herramientas de diseño intuitivo que optimiza cada paso de la configuración y la planificación de borneros. Con una interfaz de usuario basada en el producto, proporciona una presentación visual y clara del montaje del bornero.

Más información

ETIQUETADO FÁCIL 

Nuestra herramienta selos PRINT, crea de forma muy sencilla las etiquetas de identificación o los marcadores de cables para cualquier aplicación. Nuestro nuevo sistema de etiquetado continuo también hace que el proceso sea más rentable. Un etiquetado limpio, claro y preciso es esencial para un cuadro eléctrico bien organizado.

Más información

CONFIGURACIÓN COMPLETA 

Desde tapas finales hasta conexiones de test – nuestro amplio portafolio de accesorios ofrece todo lo que necesitas para el montaje completo de tus borneros. Todos los componentes están diseñados para que sean compatibles y fáciles de utilizar, garantizando un montaje ordenado, una alimentación fiable y un mantenimiento simplificado durante toda la vida útil del producto.

Más información

DESCARGAS

DIN Rail Terminal Blocks - Catalog

0500.1 | 18 MB

NUEVA GENERACIÓN selos

0511.4 | 8 MB

selos / fasis - NUEVA GENERACIÓN BORNES

0515.4 | 7 MB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada