ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Módulos con interruptor automático – podis® CON

Los módulos con interruptor automático podis® CON combinan una derivación del cable plano con protección descentralizada. Las variantes cableadas de fábrica pueden integrar interruptores magnetotérmicos, RCBO, interruptores de mantenimiento o guardamotores para su uso inmediato cerca de la carga.

Descripción general
Productos

proteción integrada para la distribución de energía segura y eficiente

El módulo con magnetotérmico podis® CON combina la derivación del cable plano del sistema podis® CON 5G16 o del Sistema 5G6 con una protección descentralizada mediante LS o FI/LS Integrados. Se compone de dos conjuntos principales: el módulo de conexión para el cable plano y una carcasa con sujeción que permite la instalación de dispositivos en carril DIN. Como alternativa a la protección, permite integrar un interruptor de mantenimiento o un disyuntor de protección de motores.

El módulo está completamente precableado y equipado con los interruptores FI/LS o LS necesarios. Ofrece variantes para cableado fijo con prensaestopas como para instalación enchufable. Como es habitual en los sistemas de cable plano podis®, el módulo está disponible con una salida RST® enchufable o con una salida con prensaestopas para cableado convencional.

El módulo, incluidos los dispositivos integrados para carril DIN, está totalmente precableado y probado de fábrica, por lo que está listo para su uso inmediato, garantizando una distribución de energía segura y eficiente.

CARACTERÍSTICAS y beneficios 
de podis® con mAGNETO TÉRMICO

  • Derivación y protección combinadas mediante cable plano: permite una protección descentralizada directamente desde el sistema podis® CON 5G16 o 5G6.
  • Flexibilidad en la configuración: combinación libre de 10 componentes diferentes con distintas variantes de conexión y salida.
  • Salidas de señal: hasta tres salidas M12 opcionales para indicación o retransmisión de señales.
  • Integración alternativa de un interruptor de mantenimiento o magneto térmico para la protección del motor – una solución de protección eficiente y que ahorra espacio directamente en el módulo.
  • Espacio para hasta 4 módulos (para dispositivos de carril DIN): permite el uso de componentes adicionales de protección y control.
  • Instalación fácil y segura, gracias a su diseño modular con una carcasa resistente, sellado y un cableado flexible.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE podis®

COMPONENTES DEL SISTEMA 

La carcasa con montaje en brida se puede configurar a partir de un total de 10 componentes diferentes. Esto permite equipar las salidas con distintos sistemas de conectores o con prensaestopas para cables. Además, el dispositivo para carril DIN (hasta 4 pasos modulares) y el cableado correspondiente se pueden seleccionar de forma flexible.

CONFIGURABLE a medida

Puede configurar los módulos usted mismo según sus necesidades. Los módulos constan de dos conjuntos principales: el módulo de conexión (C) y la carcasa con montaje en brida. La carcasa con montaje en brida se compone de varias piezas inferiores (VB) y superiores (VC). Además, se pueden integrar, según se desee, dispositivos para carril DIN, salidas enchufables, prensaestopas y precableado. Los elementos de conexión de los dos conjuntos principales no se pueden configurar.

1. MÓDULOS DE CONEXIÓN

Para el Sistema de Cable plano podis®, hay disponibles dos módulos de conexión adecuados, que pueden seleccionarse en función de los requisitos de potencia. La opción C1 está diseñada para secciones de conductor más grandes y resulta ideal para aplicaciones con una mayor demanda energética. La opción C2 es la variante más compacta para rangos de potencia medios. Ambos módulos permiten una conexión sencilla y segura al sistema de cable plano y contribuyen a una distribución flexible de la energía en obra.

Opción C1
 
Módulo de conexión 5G16
  con derivación para el sistema de cable plano 5x16 mm² con
datos nominales 690 V / 63 A
Opción C2

Módulo de conexión 5G6
 con derivación para sistema de cable plano 5x6 mm² con 
datos nominales 690 V / 41 A

2. PARTES INFERIORES

Para la parte inferior del sistema podis®, hay disponibles ocho variantes diferentes que pueden adaptarse de forma óptima a cada aplicación. Las versiones VB1 a VB3 ofrecen aberturas adecuadas para cables redondos de distintos tamaños. Las variantes VB4 a VB6 están diseñadas específicamente para su uso con sistemas enchufables como RST20/25 o GST18i5. Además, las opciones VB7 y VB8 permiten soluciones aún más flexibles, por ejemplo, para la conexión de cables planos o como versión cerrada. De este modo, cada variante de la parte inferior permite una instalación segura y adaptada a la aplicación sobre el terreno.

Variantes con salida para cable redondo

VB1
1x apertura M32 
1x orificio ciego M20

VB2
1x apertura M25 
1x orificio ciego M25

VB3
2x aperturas M25

Variantes con salidas para sistemas enchufables

VB4
1x abertura RST20/25 
1x precorte RST20/25

VB5
2x aberturas RST20/25

VB6
 2x aberturas GST18i5  

Opciones adicionales

VB7
Entrada: 
1x abertura M32
1x precorte M20
Salida:
1x abertura para Cable plano 7x4
1x precorte para Cable plano 7x4
Nota: No compatible con el Módulo de conexión

VB8
Cerrado

3. PARTES SUPERIORES

Para el sistema podis® hay disponibles cuatro partes superiores diferentes, que se pueden combinar de forma flexible en función del ámbito de aplicación. Las variantes VC1 a VC4 ofrecen diversos diseños de cubierta y aberturas para conexiones M12. Mientras que la VC1 está equipada con una cubierta cerrada, la VC2 y la VC4 cuentan con aberturas para tapas abatibles, ideales para aplicaciones con controles o indicadores integrados. La VC3 está diseñada específicamente para su uso con interruptores de mantenimiento. Todas las variantes ofrecen orificios ciegos para prensaestopas M12 y permiten un diseño de sistema modular y adaptable.

VC1
Tapa cerrada 
3x precorte M12

VC2
Abertura para tapa abatible
1x abertura M12 
2x precorte M12

VC3
 Abertura para interruptor de mantenimiento
1x abertura M12
2x precorte M12

VC4
 Abertura para Tapa abatible 
3x precorte M12

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

MÓDULO DE INTERRUPTOR DE MANTENIMIENTO

Combina la derivación del cable plano y el circuito de la derivación; incluye un interruptor de mantenimiento y un contacto auxiliar instalados y cableados internamente; con salida de prensaestopas M25 y conector de señal M12-A integrado. 

  • Combinación de C2 + VB2 + VC3
     
  • Integración de interruptor de mantenimiento cableado, contacto auxiliar y Salida M12-A

MÓDULO MAGNETO TÉRMICO

Combina la derivación de cable plano y la protección descentralizada; incluye un magneto térmicor instalado y cableado internamente; con dos salidas GST18i5 enchufables integradas. 

  • Combinación de C2 + VB6 + VC2
     
  • Integración de magneto térmico cableado y 2x Salidas GST18i5

MÓDULO MAGNETO TÉRMICO PARA PROTEGER EL MOTOR

Combina una derivación de cable plano y protección contra sobrecargas; cuenta con un magneto térmico de protección del motor y un interruptor auxiliar instalados y cableados internamente; incluye una salida enchufable integrada RST20i5 y un conector de señal M12-A.

  • Combinación de C1 + VB4 + VC2
     
  •  
  • Integración de un interruptor automático de protección del motor con cable, un interruptor auxiliar y salidas RST20 y M12-A.

¿tE GUSTARÍA SABER MÁS SOBRE
NUESTRO Sistema de Cable plano PODIS?

Ver solución

Preguntas frecuentes

¿Qué ventajas ofrece el módulo con magnetotérmico?

  • Función combinada de derivación y protección en un módulo Compacto
  • Protección descentralizada directamente en el punto de uso
  • Integración que ahorra espacio de fusibles o, alternativamente, de interruptores de mantenimiento o de protección del motor
  • Estructura modular para una flexibilidad máxima
  • Fácil instalación gracias a conjuntos robustos y premontados

¿Qué componentes conforman el módulo?

El módulo con magnetotérmico consta de dos subconjuntos principales:

  1. Módulo de conexión – para la conexión al cable plano
  2. carcasa para montaje en brida – compuesta por parte inferior y parte superior seleccionables individualmente

¿Qué módulos de conexión están disponibles?

Opción C1: Para cable plano de 5x16 mm² (690 V / 63 A) – ideal para mayor demanda de energética

Opción C2: Para cable plano de 5x6 mm² (690 V / 41 A) – para rangos medios de potencia

Carcasa de sujeción: ¿Qué partes Base para el módulo con magnetotérmico están disponibles?

  • Prensaestopas doble M25 – ideal para aplicaciones con dos conexiones de cable independientes.
  • Parte frontal cerrada – para aplicaciones que no requieren pasacables adicionales.
  • Prensaestopas M32 – adecuado para secciones de cable más grandes o requisitos de potencia más elevados.
  • Orificio ciego M20 – preparado para prensaestopas individuales o conectores.
  • Orificio ciego para cable plano 7 x 4 – permite la conexión directa a la red de cable plano.
  • Precorte para Cable plano 7 x 4 – alternativa flexible a la conexión fija de cable plano.
  • Conector doble GST18i5 – para un cableado sencillo y estandarizado con sistemas de enchufe prefabricados.
  • Prensaestopas M25 + orificio ciego M25 – combinación de una prensaestopas fijo y un orificio ciego adicional para ampliaciones.
  • Conector RST20/25 – permite la conexión mediante sistemas de enchufe RST para una conexión rápida y segura.
  • Conexiones dobles RST20/25 – para aplicaciones que requieren dos conectores RST.

Esta variedad de partes inferiores garantiza la máxima adaptabilidad, de modo que el módulo de disyuntor puede equiparse con la opción de conexión adecuada según sea necesario.

Carcasa de sujeción: ¿Qué tapas hay disponibles para el módulo con magnetotérmico?

  • Tapa cerrada – para aplicaciones en las que no se requieren aberturas ni conexiones adicionales.
  • 3 ranuras M12 opcionales – permiten la integración posterior de pasamuros M12 para conexiones adicionales.
  • Abertura para tapa abatible – específicamente para aplicaciones que requieren una tapa de protección abatible para mandos o conexiones.
  • 1 x abertura M12 abierta – abertura M12 lista para usar de inmediato para opciones de conexión rápidas y sencillas.
  • 2 x aberturas M12 opcionales – solución flexible para futuras ampliaciones con hasta dos pasamuros M12 adicionales.
  • Abertura para interruptor de mantenimiento – específicamente para integrar un interruptor de mantenimiento que permita la parada descentralizada.

Gracias a estas partes superiores modulares, el módulo con magnetotérmico podis® CON puede adaptarse de forma individual a los requisitos respectivos: desde una solución completamente cerrada hasta un Sistema ampliable y de fácil mantenimiento.

¿Puedo configurar el módulo de forma individual?

Sí. Se pueden combinar libremente los módulos de conexión (C1 o C2) con una de las ocho partes inferiores y una de las cuatro partes superiores. Además, se pueden integrar, según se desee, dispositivos para carril DIN (hasta 4 pasos modulares), salidas enchufables, prensaestopas y el precableado.

¿Cómo se realiza la instalación?

Los módulos vienen premontados, probados y ya incluyen los dispositivos de protección necesarios. Gracias a sus carcasas robustas, sus juntas y su diseño bien pensado, la instalación es segura, rápida y se puede realizar con un mínimo de herramientas.

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada