ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Sistema de cable plano industrial – podis® CON

podis® CON permite la distribución descentralizada de energía a lo largo de máquinas, líneas de producción e infraestructuras. Las derivaciones modulares pueden posicionarse o reposicionarse a lo largo del cable plano, facilitando ampliaciones flexibles, tiempos de instalación reducidos y una alta disponibilidad del sistema.

Módulos con interruptor automático

Descripción general
Productos

„¿Cableado, planificado, desesperado?"

La instalación eléctrica convencional cuesta tiempo, nervios y, a menudo, más presupuesto del previsto. Es hora de una nueva solución.

Imagine que está en la obra y, una vez más, el plan ha cambiado. Hay nuevas cargas y nuevas rutas de cableado. Lo que viene después es una rutina bien conocida, pero poco agradable: cortar los cables a medida, pelarlos, conectarlos y comprobarlos, uno por uno. Cada modificación requiere tiempo y esfuerzo. Y cada error tiene un coste.

Para muchos electricistas y planificadores, esta es la realidad diaria. El sistema de cableado tradicional es laborioso, poco flexible y propenso a errores. Pero existe otra forma de hacerlo.

FLEXIBILIDAD, RAPIDEZ, SEGURIDAD

El bus de potencia podis® de Wieland Electric es el nuevo estándar para la distribución de energía.

El sistema de cable plano podis® sustituye los complejos cableados en estrella por una línea clara y continua que ofrece máxima flexibilidad: la energía puede tomarse en cualquier punto, de forma rápida, segura y sin herramientas.

✔ Sin cortar a medida ni pelar cables
✔ Ahorro significativo de tiempo tanto en la instalación inicial como en modificaciones
✔ Diseño compacto, ideal para espacios reducidos

El resultado: menos estrés, más eficiencia y, por fin,  una planificación segura.

CONVÉNZASE USTED MISMO

COMPONENTES BÁSICOS DEL SISTEMA 

ABRAZADERA DE FIJACIÓN

Las abrazaderas de fijación con cierre rápido y un solo punto de fijación están optimizadas para el máximo ahorro de tiempo y la máxima facilidad de manejo. 

Módulo de conexión

De uso versátil para Fuente de alimentación y Adaptador cable plano. Gracias a los contactos de perforación, puede ser posicionado de forma libre y desplazado.

TAPA FINAL PARA CABLE

Asegura el Cable plano en los extremos, garantiza la protección IP y mantiene las distancias de aire y de fuga requeridas.

Cable plano

El Cable plano – o también barra colectora flexible, es la característica principal del sistema.
Con un radio de curvatura de tan solo ~58 mm, la instalación es posible sin problemas incluso con obstáculos.

Cable plano

El cable plano, o barra colectora flexible, es el elemento principal del sistema. Con un radio de curvatura de aprox. ~58 mm en recto, puede instalarse fácilmente incluso alrededor de obstáculos.

Datos técnicos

 Tensión nominal 690 V
 Corriente nominal 63 A
 Sección del conductor 16 mm²
 Número de polos 5
 Antivibraciones IK 10
 Clase BPVO B2ca-s1a,d1


Más información en nuestro catálogo electrónico:

Ver AHORA

Módulo de conexión

Versátil para alimentación y derivaciones. Gracias a la conexión mediante tornillos que perforan el aislamiento (IPC), puede colocarse y reposicionarse libremente a lo largo del cable.

 

Datos técnicos

 Tensión nominal 690 V
 Corriente nominal 63 A (máx. 40°C)
 Sección del conductor1,5 a 16 mm²
Grado de protección IPIP65
Resistencia a impactosIK 09


Más información en nuestro catálogo electrónico:

Ver AHORA

GRAPA SEPARADORA

Las grapas separadoras con cierre rápido y un solo punto de fijación están optimizadas para el máximo ahorro de tiempo y la máxima facilidad de manejo. 

Más información

  • Un solo componente: parte superior e inferior unidas para facilitar el montaje.
  • Bloqueo con cierre rápido: bloqueo sin herramientas simplemente presionando la parte superior.
  • Dos variantes:
    • Para fijación con una pistola de pernos.
    • Con ranura alargada para la fijación clásica mediante tornillo.
  • Disipación térmica y posibilidad de ampliación: El espacio entre el cable plano y la superficie de montaje mejora la disipación del calor y permite integrar fácilmente módulos de conexión adicionales en una fase posterior.
  • Instalación paralela de cables de datos: Las abrazaderas para tubos adaptables permiten guiar ordenadamente cables de datos en paralelo.
  • Accesorios: otros elementos de fijación completan las opciones de instalación.

Más información en nuestro catálogo electrónico:

Ver aHORA

TAPÓN FINAL DE CABLE

Cierra los extremos abiertos del cable plano, garantiza la protección IP y asegura las distancias de aislamiento y fuga necesarias entre los conductores.

Más información

Se requieren dos tapas finales por cada tramo de cable. Estas aseguran el mantenimiento del grado de protección IP 65. Más información en nuestro catálogo electrónico:

Ver AHORA

NUEVO: PODIS®
¡AHORA TAMBIÉN EN gris claro!

Más estética y armonía en el cableado.

Con podis® en gris claro, la infraestructura de carga en garajes subterráneos y aparcamientos puede integrarse de forma especialmente discreta en paredes claras. El resultado es una instalación visualmente limpia y elegante que se integra perfectamente en el entorno.

Funcionalidad y diseño se combinan en un solo sistema.

VENTAJAS 

El sistema de cable plano PODIS® facilita la planificación, acelera la instalación y reduce costes durante todo el ciclo de vida de la instalación: 

  • Planificación sencilla y rápida de proyectos eléctricos.
  • Ahorro de tiempo en la instalación inicial gracias a un montaje seguro y sin errores: colocar el cable plano, atornillar y listo
  • Ahorro de tiempo en ampliaciones o modificaciones, con posibilidad de desmontaje en cualquier punto
  • Apto para entornos exigentes
  • Certificación internacional
SIN CORTAR NI PELAR CABLES

No es necesario cortar los cables a medida, pelarlos ni cablearlos manualmente. Esto reduce significativamente el tiempo de instalación y minimiza posibles errores.

ENERGÍA DISPONIBLE EN CUALQUIER PUNTO, EN TODO MOMENTO

Los módulos de conexión pueden instalarse en cualquier punto del cable plano. Esto permite ampliaciones y modificaciones rápidas y sencillas, tanto durante la puesta en marcha como a lo largo de todo el ciclo de vida de la instalación.

REDUCCIÓN DE COSTES GRACIAS A LA INSTALACIÓN DESCENTRALIZADA

En comparación con una instalación centralizada convencional, una solución descentralizada permite reducir la cantidad de cableado, el uso de canalizaciones y soportes, eliminar conductos rígidos innecesarios y disminuir el número y el tamaño de las cajas de distribución.

CARACTERÍSTICAS 

  • Instalación en pocos pasos, sin desforrar ni pelar.
  • Tecnología de perforación de aislamiento probada para una conexión rápida y segura en cualquier punto
  • Reubicación sencilla de los módulos
  • Grado de protección IP 65

INSTALACIÓN EN TIEMPO RÉCORD – 
CON NUESTROS COMPONENTES ENCHUFABLES 
PARA EL MÁXIMO AHORRO DE TIEMPO

MÓDULO DE CONEXIÓN ENCHUFABLE

El módulo de conexión enchufable está equipado con un conector de empotrar RST® y ya está precableado internamente. En la obra, solo se conecta con el Plomo RST® correspondiente y preconfeccionado, Sin esfuerzo adicional de cableado. Esto reduce las posibles fuentes de error al mínimo y permite un ahorro de tiempo considerable en la instalación.

Ver Módulo de conexión enchufable en la tienda

Cable de conexión

La conexión entre los módulos enchufables y el consumidor final se realiza mediante un cable preconfeccionado. Este está preparado en el lado de salida para una Conexión convencional y, en el lado de entrada, equipado con el Conector hembra adecuado, que se conecta directamente con el módulo de conexión o el módulo con magnetotérmico. El uso del cable preconfeccionado permite un considerable ahorro de tiempo durante el montaje.

Ver Cable de conexión en la tienda

VENTAJAS
 DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DESCENTRALIZADA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONVENCIONAL

Características principales: 
  • Distribución en estructura en estrella
  • Cada consumidor se conecta al cuadro de distribución mediante un cable independiente
  • El electricista debe realizar todas las conexiones manualmente en obra
  • Alto consumo de material
  • Gran necesidad de espacio en las zonas de instalación y en el cuadro de distribución

Cuando llega el momento de realizar mantenimiento o cambios en el uso de la instalación, aparecen los inconvenientes:

  • Procesos de instalación largos y complejos
  • Elevados costes de tiempo y mano de obra
  • Mayor presión sobre los recursos técnicos y humanos

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DESCENTRALIZADA

Características principales: 
  • La energía se suministra a través de una línea principal central con mayor sección
  • Los consumidores individuales se alimentan mediante distribuidores locales
  • La energía se distribuye por etapas y protegida mediante fusibles desde el cuadro de distribución

Una distribución eléctrica descentralizada ofrece una alternativa más eficiente. El resultado es una instalación más flexible, eficiente y fácil de ampliar.

 

66%menos TIEMPO
EN LA PRIMERA INSTALACIÓN
88%menos TIEMPO
EN AMPLIACIONES
66%menos MATERIAL DE INSTALACIÓN
30%menos COSTES DE INSTALACIÓN

VENTAJAS PARA EL ELECTRICISTA

El Sistema podis® de Wieland permite una distribución de energía especialmente rápida, flexible y segura: 

  • Instalación rápida
    Mediante técnica de perforación sin herramientas: no es necesario desforrar ni pelar.
  • Máxima flexibilidad
    Las derivaciones pueden colocarse en cualquier punto del cable plano y ampliarse fácilmente.
  • Protección descentralizada
    Los componentes de protección se instalan directamente en obra, reduciendo recorridos de cable y espacio en el cuadros eléctrico.
  • Menos errores y mantenimiento sencillo
    Los módulos enchufables preensamblados garantizan conexiones rápidas y seguras.
  • Menos Material y menos esfuerzo
    Solo se necesita una línea de alimentación principal, lo que reduce el cableado y el esfuerzo de instalación.

VENTAJAS DEL SISTEMA DE CABLE PLANO PODIS®

El sistema podis® ofrece ventajas en todas las fases del proyecto: instalación inicial, ampliación o modificación de la instalación.

Instalación inicial
Expansión
Conversión

PRIMERA INSTALACIÓN PODIS® VS. CLASSIC

ver el vídeo completo

¿PROBARLO ASÍ DE FÁCIL? 
Solicita ahora tu maletín de muestras

Maletín de muestras PODIS® 5G6

En el maletín de muestras podis® encontrarás todos los componentes necesarios para la conexión del sistema de cable plano podis® 5G6.

solicitar  MALETín

Maletín de muestras podis® 5G16

En el maletín de muestras podis® encontrarás todos los componentes necesarios para la conexión del sistema de cable plano podis® 5G16.

solicitar  MALETín

PODIS® PARA CUALQUIER APLICACIÓN

podis® CON es un sistema modular de cable plano enchufable diseñado para la distribución de energía descentralizada. Gracias a su alta calidad de contacto, podis® CON garantiza una máxima disponibilidad del sistema. Los componentes enchufables pueden sustituirse rápidamente en caso de mantenimiento, lo que reduce tiempos de parada. Además, mediante el conector macho podis® CON pueden integrarse dispositivos adicionales de forma flexible en cualquier punto.

Movilidad eléctrica
Logística aeroportuaria
Automoción
Ingeniería mecánica y de plantas
Intralogística
Infraestructuras

SOLUCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

✓ Rapidez en la primera instalación y en modificaciones
✓ Completamente enchufable
✓ Alta carga y protección descentralizada
ÁREAS DE APLICACIÓN
  • Aparcamientos
  • Garajes subterráneos
SOLUCIONES
  • Distribución de energía
  • Protección descentralizada
VENTAJAS
  • Estaciones de carga de hasta 22 kW
  • Hasta 20 estaciones de carga en un mismo ramal
  • Ampliación rápida cuando la necesidad de estaciones de carga es diferida
  • Ahorro de espacio gracias a la descentralización

más información

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA INNOVADORA

El sistema de cable plano podis® CON es ideal para:

  • Máquinas de grandes dimensiones
  • Instalaciones industriales complejas
  • Sistemas interconectados

La tecnología de perforación del aislante permite añadir, mover o sustituir módulos fácilmente, proporcionando energía flexible en cualquier punto de la instalación.

podis Video

MODULAR PARA CUALQUIER CARGA DE CORRIENTE

SISTEMAS Y VARIANTES

El Sistema modular podis® incluye módulos de alimentación y distribución, interruptores de mantenimiento, derivaciones de energía fijas y enchufables, juegos de cables preconfeccionados, así como una amplia gama de Accesorios.

El sistema de cable plano está Disponible para diferentes niveles de carga de corriente.

Bestandteile des Systems mit Verteiler, Abgangsmodulen und Flachleitung

podis® CON 5G6

  • Hasta 690 V AC / 41 A
  • 5x 6 mm²
  • Para aplicaciones de red

MÁS INFORMACIÓN

Ver en catálogo electrónico

podis® CON 5G16

  • Hasta 690 V AC / 63 A
  • 5x 16 mm²
  • Para aplicaciones de red

MÁS INFORMACIÓN

Ver en catálogo electrónico

podis® CON 7G4

  • Hasta 500 V CA + 50 V CC / 20 A
  • 7x 4 mm²
  • Para aplicaciones de red + comunicación

MÁS INFORMACIÓN

Ver en catálogo electrónico

Sistema podis® CON 5G6
Componentes básicos
Componentes para un mayor ahorro de tiempo

PODIS®CON 5G6 SISTEMA DE CABLE PLANO

El sistema de cable plano podis® CON 5G6 es similar al Sistema 5G16. También consta de pocos componentes. El Sistema ofrece, además de la Normativa, módulos de conexión especialmente bajos para un mayor ahorro de espacio.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA

  • 5 conductores individuales
  • AWG 10 con sección de 6 mm²
  • Hasta 690 V CA / 41 A
  • Para aplicaciones de red

SEGURIDAD Y EFICIENCIA  
EN UN SÓLO MÓDULO 

Protección y conexión en un solo módulo: para 5G6- y G516 sistemas. Elija entre el Modelo RST® enchufable o con Prensaestopas.

El módulo de protección podis® combina protección y conexión en un único componente, compatible con los sistemas PODIS 5G6 y PODIS G516. Puede elegir entre dos variantes:

  • Versión enchufable RST®
  • Versión con prensaestopas

Esto permite adaptar el sistema fácilmente a diferentes requisitos de instalación.

MÁS INFORMACIÓN

Sistema podis® CON 5G16
Componentes básicos
Componentes para un mayor ahorro de tiempo y funciones

PODIS® CON 5G16 SISTEMA DE CABLE PLANO

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

  • Alta capacidad de corriente
  • 5 conductores individuales
  • AWG 6 con sección de 16 mm²
  • Hasta 500 V CA + 50 V CC / 20 A
  • Diseñado para aplicaciones de red eléctrica

El sistema de cable plano podis® CON 5G16 es una solución innovadora para la distribución de energía descentralizada. La versión básica del sistema consta de solo cuatro componentes principales, lo que permite crear una infraestructura eléctrica flexible y ampliable con un esfuerzo logístico mínimo.

Sistema podis® CON 7G4
Componentes del sistema

PODIS® CON 7G4 SISTEMA DE CABLE PLANO

El sistema de cable plano podis® CON 7G4 combina distribución de energía y comunicación en un mismo sistema. Gracias a componentes como tomas de enchufables y tomas de servicio, ofrece una amplia variedad de aplicaciones en instalaciones industriales.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

  • 7 conductores individuales
  • AWG 12 con sección de 4 mm²
  • Hasta 600 V CA
  • Hasta 32 A
  • Adecuado para aplicaciones de red y comunicación

ESTACIONES DE RECARGA ELÉCTRICA

Instalación convencional vs. instalación descentralizada 
con el sistema de cable plano podis®

¡MÁS INFORMACIÓN!

ESTO DICE NUESTRO EXPERTO

"Con el sistema de cable plano podis®, Wieland Electric, como líder del mercado, ofrece un sistema de instalación innovador que, con solo unos pocos componentes básicos, permite una instalación eléctrica eficiente y sin errores. Reduce el esfuerzo de instalación, permite una ampliación y actualización flexibles y, al mismo tiempo, minimiza el riesgo de errores. De este modo, el sistema contribuye de manera decisiva a la optimización de los procesos de trabajo y ofrece una solución preparada para el futuro, especialmente ante la escasez de personal cualificado en el sector eléctrico."

Frank Nagengast
- Responsable de producto para sistemas de cable plano podis®

¿LISTO PARA UNA NUEVA FORMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA?

Con el sistema de cable plano podis® ahorra tiempo, minimiza las fuentes de error y crea la máxima flexibilidad, tanto en la planificación como en la obra. Se acabó el cableado complejo. Empiece un futuro más eficiente.

Hablemos de su proyecto

Pedir maleta de muestras

DESCARGAS

podis® - SMART CHARGING

0840.1 | 1 MB

podis®CON - AHOI - PODIS® AN BORD

0844.0 | 813 KB

podis® Catalog

0830.1 | 11 MB

POWER DISTRIBUTION - podis® 5G6 - Flyer

0835.1 | 525 KB

podis® - IN LIGHT GREY

0845.1 | 612 KB

Preguntas frecuentes

¿Qué certificaciones / homologaciones posee el sistema de cable plano podis® de Wieland?

Los sistemas de cable plano podis® de Wieland cuentan con numerosas certificaciones / homologaciones internacionales y cumplen las normativas relevantes para el uso industrial. Las certificaciones / homologaciones aplican tanto a los módulos de conexión como al sistema completo, incluido el cable plano. Homologación para la construcción naval: Lloyd's Register

Certificaciones / Homologaciones para la región de Norteamérica:

Certificaciones / Homologaciones de los módulos de conexión (aplica a todas las variantes):

UL 2238
Cable Assemblies and Fittings for Industrial Control and Signal Distribution

CSA C22.2 No. 182.3
Special Use Attachment Plugs, Receptacles and Connectors

Certificaciones / Homologaciones del Sistema completo (incluido el cable plano):

UL 2875
Outline of Investigation for Modular Cable System Assemblies and Fittings for Industrial Control, Signal and Power Distribution

Declaración de conformidad CE y Declaración UKCA de conformidad – podis® CON 5G16 y 5G6:

Basado en las siguientes Normativas:

  • EN IEC 60670-1
  • EN 60670-22
  • EN 60998-1
  • EN 60998-2-3
  • EN 61439-2
  • EN IEC 63000

Declaración de conformidad CE y Declaración UKCA de conformidad – podis® CON 7G4:

Basado en las siguientes Normativas:

  • EN 60998-1
  • EN 60998-2-1
  • EN 60998-2-2
  • EN 60998-2-3
  • EN 60999-1
  • EN 61984
  • EN IEC 63000

¿Qué funciones de seguridad se pueden integrar?

por ejemplo, combinaciones FI/LS descentralizadas, interruptores de protección de motor o interruptores de mantenimiento se pueden integrar de forma modular en el Sistema.

¿Cómo puedo adaptar el Sistema podis® en una ampliación?

Gracias a los módulos enchufables y a la arquitectura modular, se pueden establecer nuevas derivaciones en cualquier punto – Sin intervención en el Empotrado existente.

¿Cómo se garantiza un alto grado de protección en las derivaciones y los extremos?

Mediante tapas finales para cable, juntas adecuadas y elementos de montaje homologados, se garantiza de forma permanente el grado de protección IP65.

¿Cómo funciona la derivación de energía con contactos de perforación?

El contacto se realiza mediante Tornillo, que atraviesan los conductores del Cable plano y así establecen una conexión segura y estanca al gas, sin preparación del cable.

¿Qué grado de protección cumple el sistema de cable plano podis®?

Todos los componentes tienen como mínimo IP65 y, por lo tanto, son adecuados para el uso industrial y entornos duros.

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada