ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

INSTALACIÓN EN SUELOS

Soluciones de conexión monofásicas o trifásicas, donde se necesiten

ALIMENTACIÓN FÁCIL CON ENERGÍA TRIFÁSICA

Cualquiera que busque la solución ideal para una alimentación estructurada de cajas distribuidoras para suelo técnico, la encontrará con Wieland. En los edificios de oficinas y administrativos nuestro sistema de cableado plano gesis® NRG permite una alimentación trifásica para alimentar las cajas distribuidoras para suelo técnico. Al disponer de codificación mecánica y por colores, es más fácil distinguir entre los circuitos. Con los conectores enchufables de 3 polos con selección de fase y con cajas distribuidoras conseguimos un reparto de cargas equilibrado y flexible. Las cajas distribuidoras para suelo técnico están disponibles como modelos enchufables, directamente de fábrica. También se pueden suministrar con protección magnetotérmica y diferencial bajo petición.

DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA 1/2 CIRCUITOS

Para sistemas con un número limitado de cajas por circuito para suelo (dependiendo de la capacidad media normalmente < 10), recomendamos el sistema de cableado gesis® CLASSIC de 3 polos,  tanto para cajas de suelo con 1 como con 2 circuitos.

Puede construir un Sistema completo con los componentes siguientes:

  • Conectores de alimentación hembra de 3 polos - 2.5 o 4 mm2 - para la conexión al cable de alimentación
  • Distribuidores de 3 polos - para conectar los cables de conexión
  • Cables de conexión de 3 polos 3G2,5 mm2 como infraestructura de cableado para una línea de alimentación
  • Cables de conexión de 3 polos 3G2,5 mm2 para cajas de suelo directamente enchufables

 

acceder al configurador

DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA/UN CIRCUITO

Para sistemas de hasta 30 cajas para suelo (dependiendo de la capacidad media), recomendamos cableado plano gesis® NRG de 5 polos .

Puede construir un sistema completo con los siguientes componentes:

  • Cable plano de 5 polos - 2.5 o 4 mm2 - como canalización eléctrica prefabricada flexible
  • Tapas finales para cable plano
  • Cable plano de 5 polos - 2,5 - 6 mm2 - para la conexión al cable de alimentación
  • Adaptador de cable plano de 3 polos con toma de corriente enchufable y selección de fase (se adapta en cualquier momento sin compensación)
  • Cableado 3G2.5 mm de 3 polos para cajas para suelo técnico enchufables. Opcionalmente, latiguillo de 3G2.5 mm de 3 polos para cajas de suelo técnico convencionales.

Uso flexible, adaptación fácil, instalación sencilla
Convénzase del fácil uso de nuestros sistemas de cable plano. 

ver los tutoriales

acceder al Configurador

DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA/2 CIRCUITOS

Si se van a utilizar dos redes (general y SAI) en sistemas de tamaño medio, recomendamos una estructura de cableado con dos cables planos gesis® NRG de 5 polos en diferentes colores. Esto permite eliminar la posibilidad de mezclar los circuitos.

Puede construir un sistema completo con los componentes siguientes:

  • Cable plano de 5 polos - 2.5 o 4 mm2 - como canalización eléctrica prefabricada flexible en negro y verde
  • Tapas finales para cable plano
  • Cable plano de alimentación de 5 polos - 2,5 - 6 mm2 - para la conexión al cable de alimentación
  • Adaptador de cable plano de 3 polos con toma de corriente enchufable y selección de fase
  • Cables de conexión de 3 polos 3G2.5 mm2 para cajas de suelo directamente enchufables. Alternativamente latiguillos de conexión de 3 polos 3G2.5 mm2 para cajas de suelo convencionales en blanco y negro.

Uso flexible, adaptación fácil, instalación sencilla
Convénzase del fácil manejo de nuestros sistemas de cable plano. 

ver tutoriales

accecer al configurador

DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA / ALTAS POTENCIAS

Para sistemas grandes con < 30 cajas distribuidoras para suelo (dependiendo de la capacidad media) o áreas muy extensas, recomendamos una estructura de cableado plano gesis® NRG de 5G10mm 2de 5 polos . Debido a la reducida sección del conductor en la salida y al fusible de reserva de hasta 50 A, es obligatorio proporcionar RCBO/MCB en la caja distribuidora para suelo. Estos también pueden combinarse con cajas distribuidoras descentralizadas.

Puede construir un sistema completo con los siguientes componentes:

  • Cable plano de 5 polos -10 mm2 - como carril electrificado flexible
  • Punteras del cable plano
  • Cable plano de alimentación de 5 polos - 10 - 16 mm2 - para la conexión al cable de alimentación
  • Adaptador de cable plano de 5 polos con cable de conexión de 3 polos premontado 3G4mm2
  • Líneas de conexión de 3 polos 3G2.5mm 2 a cajas distribuidoras de suelo directamente enchufables (esclavas)

SISTEMAS ALTAMENTE CONCENTRADOS

Si se necesita alimentar varias cajas distribuidoras para suelo técnico en un área relativamente pequeña, recomendamos una estructura de cableado con líneas de conexión de 5 polos y puntos de consolidación. Los puntos de consolidación pueden ser entregados opcionalmente directamente pre-configurados con RCBO o MCB.

Puede construir un sistema completo con los componentes siguientes:

  • Conector de alimentación hembra de 5 polos - 2,5 o 4 mm2 - para la conexión al cable de alimentación
  • Punto de consolidación con un número de salidas configurable y opcional, protección descentralizada de las salidas con RCBO o MCB
  • Cables de conexión de 5 polos 5G2.5 mm2 como infraestructura de cableado para una línea de suministro
  • Cables de conexión de 3 polos 3G2.5 mm2 para cajas de suelo directamente enchufables, alternativamente cables de conexión de 3 polos 3G2.5 mm2 para cajas de suelo convencionales

 

acceder al configurador

VENTAJAS

Instalación fácil y rápida

El concepto de "Plug & play" lo hace posible: sin cortar, desforrar, ni pelar los cables, la instalación eléctrica es rápida y fácil.

Ahorro de energía

La alimentación trifásica reduce la caída de voltaje y ahorra energía.

Diseño completamente enchufable

Con las cajas distribuidoras para suelo de nuestros colaboradores, es posible diseñar la instalación completa para que sea completamente enchufable.

DESCARGAS

Resumen Instalación Enchufable

6 MB

FOCUS BUILDING – Brochure

0431.1 | 9 MB

gesis® NRG - SMART SUPPLY - Brochure

0663.1 | 4 MB

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

Contacto

¿Necesita más información?
Contacte con nuestros expertos

realice su consulta

Instalación de Edificios 

  • Sistemas de conexión para instalaciones interiores
  • Sistemas de conexión para instalaciones exteriores
  • Sistemas de cable plano para edificación
  • Cajas distribuidoras
  • Automatización descentralizada
volver al menú principal