DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

BARRERAS
FOTOELÉCTRICAS
DE SEGURIDAD

La serie SLG4 de barreras de seguridad de Wieland es ideal para la protección de accesos en máquinas o plantas. Permiten alcanzar protecciones de hasta 70 metros.

BARRERAS FOTOELÉCTRICAS
DE SEGURIDAD 

La combinación del PLC de seguridad de Wieland samos® PRO COMPACT o relés de seguridad con las barreras, proporcionan una solución completa para el acceso seguro a máquinas y plantas de producción. Gracias a su robustez, las barreras SLG4 pueden utilizarse en condiciones ambientales adversas en infinidad de industrias y aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS 

  • Configuración sin software
  • Diseño robusto, temperaturas de funcionamiento de -30 °C a +50 °C y protección IP67
  • Señalización LED para diagnóstico in situ y fácil alineación
  • Emisor, receptor, soportes y latiguillo de conexión, incluidos.

VENTAJAS 

  • Instalación fácil y rápida sin programación
  • Conexión Plug&Play para los modelos base
  • Diagnóstico rápido en campo para reducir tiempos de parada
  • Alineación sencilla de las barreras ópticas

MÁXIMA PROTECCIÓN EN UN SOLO DISPOSITIVO

VARIANTES 

Las barreras ópticas de seguridad SLG4 de Wieland Electric están disponibles en las variantes base y muting estándar. De este modo, ofrecen características que se adaptan perfectamente a sus diferentes aplicaciones. 

Dado que todas las variantes se basan en la misma plataforma, las barreras ópticas SLG4 pueden intercambiarse fácilmente, por ejemplo, para realizar adaptaciones o adecuaciones en la máquina.

Sicherheits-Lichtgitter mit Muting Funktion

COMPARATIVA

SLG4 Base
SLG4 Standard Muting
Funciones
Indicador LED
Reset automático
Reducción del alcance
Reset manual
Muting
Monitorización (EDM)
Codificación antiinterferencias
Configuración

Por Dip-Switches

BARRERAS ÓPTICAS DE SEGURIDAD SLG4 BASE

  • Adecuadas para protección de accesos
  • Instalación y alineación fácil sin necesidad de configuración externa
  • Tipo 4/ PL e/ SIL 3

 

ECATALOG SLG4 BASE

BARRERAS ÓPTICAS DE SEGURIDAD SLG4 STANDARD MUTING

  • Adecuadas para protección de accesos con función de muting
  • Instalación, alineación y configuración por Dip-switches
  • Tipo 4/ PL e/ SIL 3

 

E-CATALOG SLG4 STANDARD MUTING

DESCARGAS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

sensor PRO Catalog

0893.1 | 3 MB

SISTEMA Library

35 KB

Contacto

¿Necesita más información?
Contacte con nuestros expertos

realice su consulta

Automatización industrial

  • Conexiones Industriales
  • Comunicación industrial
  • Seguridad Industrial
  • Distribución de energía descentralizada
volver al menú principal
ES | Español
Sectores
BackSectoresTodos los SectoresInstalación de edificiosIluminaciónFabricación de maquinariaAerogeneraciónHorticulturaVehículo EléctricoConstrucción prefabricada
Productos
BackProductosInstalación eléctricaConexión IndustrialSeguridad IndustrialElectrónica + Interface
Soporte
BackSoporteServiciosEncuentre un distribuidorSoftware y AppsInfoportalDescargas
Formacion
BackFormacionSeminariosWebinars
Empresa
BackEmpresaSobre nosotrosCompras & CalidadNoticias
Carrera
BackCarreraWieland como empresaAlumnosEstudiantesGraduadosProfesionales experimentados