ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Cortinas fotoeléctricas de seguridad – Tipo 4

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad SLC4 de tipo 4 protegen dedos, manos y accesos a máquinas. Las variantes Base y Standard Muting cubren tanto tareas de protección estándar como aplicaciones más complejas con muting, mientras que el diseño robusto del sistema contribuye a mantener una alta disponibilidad de la máquina.

Descripción general
Productos

CORTINAS FOTOELÉCTRICAS
DE SEGURIDAD

Los accesos y puntos peligrosos de funcionamiento de las máquinas deben controlarse de forma eficaz y ergonómica, especialmente en los procesos de producción que requieren intervenciones frecuentes o repetitivas. Wieland Electric proporciona una solución fiable, segura y fácil de usar para este tipo de aplicaciones con la familia SLC4.

CARACTERÍSTICAS 

  • Configuración sin software
  • Sin zonas ciegas
  • LEDs de alta visivilidad para un rápido diagnóstico
  • Altura de protección desde 300 a 2100 mm

VENTAJAS 

  • Instalación fácil y rápida sin programación
  • Diseño compacto para ahorrar espacio en la máquina
  • Diagnóstico rápido en campo para reducir los tiempos de parada
  • Adecuadas para todo tipo de aplicaciones

MÁXIMA PROTECCIÓN EN UN SOLO DISPOSITIVO

VARIANTES 

Las cortinas ópticas de seguridad SLC4 de Wieland Electric están disponibles en las variantes base y muting estándar. De este modo, ofrecen características que se adaptan perfectamente a sus diferentes aplicaciones. 

Dado que todas las variantes se basan en la misma plataforma, las cortinas ópticas SLC4 pueden intercambiarse fácilmente, por ejemplo, para realizar adaptaciones o adecuaciones en la máquina.

Sicherheits-Lichtgitter mit Muting Funktion

COMPARATIVA

SLC4 Base
SLC4 Standard Muting
Funciones
Indicador LED
Reset automático
Reset manual
Muting
En cascada
Monitorización (EDM)
Codificación antiinterferencias
Configuración

Por Dip-Switches

SLC4 BASE

  • Resolución de dedo y mano
  • Instalación fácil : Plug&Play
  • Tipo 4/ PL e/ SIL 3

 

E-CATALOG SLC4 BASE

SLC4 STANDARD MUTING

  • Resolución de dedo y mano con función de muting
  • Instalación, alineación y configuración por Dip-switches
  • Tipo 4/ PL e/ SIL 3

 

E-CATALOG SLC4 STANDARD MUTING

ACCESORIOS PARA LAS CORTINAS DE SEGURIDAD SLC4 

Seleccione los accesorios adecuados para instalar y alinear sus cortinas de seguridad SLC4. Incluye columnas de fijación, bases de instalación y columna de espejos.

COLUMNA DE FIJACIÓN

Para una instalación segura de las cortinas SLC4

Permite una fijación robusta en cualquier tipo de entorno.

  • Varias alturas disponibles 
  • Construcción a prueba de golpes 
  • Fácil instalación 

BASES DE INSTALACIÓN

Para una alineación precisa durante la vida útil de la instalación 

Ayuda a posicionar las cortinas de seguridad SLC4 de forma rápida y precisa.

  • Alineación precisa 
  • Variante con protección antivibraciones 
  • Fácil instalación 

COLUMNA DE ESPEJOS

Para protecciones perimetrales
 

Crea zonas de protección alrededor de la máquina sin comprometer el acceso. 

  • Diferentes configuraciones de espejo  
  • Protecciones perimetrales 
  • Fácil instalación 
Número de artículoDescripción
R1.690.0020.0Columna para dispositivo con kit de montaje para instalación en el suelo, altura 1050 mm
R1.690.0021.0Columna para dispositivo con kit de montaje para instalación en el suelo, altura 1350 mm
R1.690.0022.0Columna para dispositivo con kit de montaje para instalación en el suelo, altura 1650 mm
R1.690.0023.0Columna para dispositivo con kit de montaje para instalación en el suelo, altura 1950 mm
R1.690.0024.0Placa de alineación de 360° con kit de montaje para columnas de dispositivos y columnas de espejos
R1.690.0025.0Placa de alineación de 360° con resortes y kit de montaje para columnas de dispositivos y columnas de espejos
R1.690.0030.0Columna de espejos con superficie de espejo continua y fija y kit de montaje para instalación en el suelo, altura 1050 mm
R1.690.0031.0Columna de espejos con superficie de espejo continua y fija y kit de montaje para instalación en el suelo, altura 1350 mm
R1.690.0042.0Columna de espejos con superficie de espejo continua y fija y kit de montaje para instalación en el suelo, altura 1650 mm
R1.690.0043.0Columna de espejos con superficie de espejo continua y fija y kit de montaje para instalación en el suelo, altura 1950 mm

Encuentre las columnas, placas de alineación y espejos adecuados para su aplicación SLC4.

Ver todos los accesorios OPD

DESCARGAS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

sensor PRO Catalog

0893.1 | 3 MB

SISTEMA Library

35 KB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada