ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Rejillas fotoeléctricas de seguridad – Tipo 4

Las rejillas fotoeléctricas de seguridad SLG4 de tipo 4 ofrecen una protección fiable de accesos para grandes aberturas de máquinas y zonas de producción. Un único sistema puede cubrir alcances de hasta 70 m, proporcionando una protección robusta en grandes distancias.

Descripción general
Productos

BARRERAS FOTOELÉCTRICAS
DE SEGURIDAD 

La combinación del PLC de seguridad de Wieland samos® PRO COMPACT o relés de seguridad con las barreras, proporcionan una solución completa para el acceso seguro a máquinas y plantas de producción. Gracias a su robustez, las barreras SLG4 pueden utilizarse en condiciones ambientales adversas en infinidad de industrias y aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS 

  • Configuración sin software
  • Diseño robusto, temperaturas de funcionamiento de -30 °C a +50 °C y protección IP67
  • Señalización LED para diagnóstico in situ y fácil alineación
  • Emisor, receptor, soportes y latiguillo de conexión, incluidos.

VENTAJAS 

  • Instalación fácil y rápida sin programación
  • Conexión Plug&Play para los modelos base
  • Diagnóstico rápido en campo para reducir tiempos de parada
  • Alineación sencilla de las barreras ópticas

MÁXIMA PROTECCIÓN EN UN SOLO DISPOSITIVO

VARIANTES 

Las barreras ópticas de seguridad SLG4 de Wieland Electric están disponibles en las variantes base y muting estándar. De este modo, ofrecen características que se adaptan perfectamente a sus diferentes aplicaciones. 

Dado que todas las variantes se basan en la misma plataforma, las barreras ópticas SLG4 pueden intercambiarse fácilmente, por ejemplo, para realizar adaptaciones o adecuaciones en la máquina.

Sicherheits-Lichtgitter mit Muting Funktion

COMPARATIVA

SLG4 Base
SLG4 Standard Muting
Funciones
Indicador LED
Reset automático
Reducción del alcance
Reset manual
Muting
Monitorización (EDM)
Codificación antiinterferencias
Configuración

Por Dip-Switches

BARRERAS ÓPTICAS DE SEGURIDAD SLG4 BASE

  • Adecuadas para protección de accesos
  • Instalación y alineación fácil sin necesidad de configuración externa
  • Tipo 4/ PL e/ SIL 3

 

ECATALOG SLG4 BASE

BARRERAS ÓPTICAS DE SEGURIDAD SLG4 STANDARD MUTING

  • Adecuadas para protección de accesos con función de muting
  • Instalación, alineación y configuración por Dip-switches
  • Tipo 4/ PL e/ SIL 3

 

E-CATALOG SLG4 STANDARD MUTING

DESCARGAS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

sensor PRO Catalog

0893.1 | 3 MB

SISTEMA Library

35 KB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada