Volver a la vista general
Protector con señal de aviso ADF 4/4 GELB
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 04.343.6153.8
Cover with warning symbol for DIN rail terminal blocks type WKF ...
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 04.343.6153.8 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Protector con señal de aviso ADF 4/4 GELB |
| EAN | 4015573358300 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 120 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 80 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 4.08 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0.365 g |
| Volumen del artículo | 2.3 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Con símbolo de alerta/información | Sí |
|---|
Accesorios
| Con símbolo de alerta/información | Sí |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para relés |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne (excepto línea eléctrica, accesorios) |
| ETIM 4.0 | Accesorios para relés |
| ETIM 3.0 | Accesorios para relés |
| ETIM 6.0 | EC002848 |
| ETIM 7.0 | EC002848 |
| ECLASS 11 | 27141192 |
| ETIM 8.0 | EC002848 |
| ETIM 9.0 | EC002848 |
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
| | - | 50.13kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 169.51kB | |
| | - | 57.51kB | STP |
| | - | 240.39kB | IGS |
| | - | 49.03kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 04.343.6153.8
Cover with warning symbol for DIN rail terminal blocks type WKF ...