Volver a la vista general
Punteras del cable 2x 6 mm² DIN 46228
Número de artículo 06.600.7227.6
podisCON Twin ferrule, for Connection modules 75.456.0353.1 und 75.256.0353.1, mit insulating sleeve, for cross-section 2x 6.0 mm²/ 2x AWG10
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 06.600.7227.6 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Punteras del cable 2x 6 mm² DIN 46228 |
| EAN | 4049088674464 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1 g |
| Volumen del artículo | 30 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Dimensiones
| Longitud | 29 mm |
|---|
Clasificación
| ECLASS 8.1 | Puntera del cable |
|---|---|
| ECLASS 11 | 27400201 |
| ETIM 9.0 | EC000005 |
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
| | - | 43.25kB | |
| | - | 11.65kB | DOCX |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Número de artículo 06.600.7227.6
podisCON Twin ferrule, for Connection modules 75.456.0353.1 und 75.256.0353.1, mit insulating sleeve, for cross-section 2x 6.0 mm²/ 2x AWG10