Volver a la vista general
Rótulos de marcaje ZS 004
Número de artículo 0D.203.7555.0
Rótulos de marcaje ZS 004 número de espacios 12 mm, longitud 25 mm, altura 22,4 mm, material Plástico, color transparent, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.203.7555.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Rótulos de marcaje ZS 004 |
| EAN | 4049088718199 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 150 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 100 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 14.4 g |
| Volumen de la caja de cartón | 150 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0.67 g |
| Volumen del artículo | 9.214 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Datos generales
| Color | transparent |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 12 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Material | Plástico |
| número de espacios | 12 mm |
| Altura | 22.4 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Datos generales
| Color | transparent |
|---|
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 81.26kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 46.19kB | |
| | - | 44.28kB | TIF |
| | - | 0.98MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 164.62kB | |
| | - | 588.83kB | STP |
| | - | 1.61MB | IGS |
| | - | 332.92kB | JT |
Número de artículo 0D.203.7555.0
Rótulos de marcaje ZS 004 número de espacios 12 mm, longitud 25 mm, altura 22,4 mm, material Plástico, color transparent, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0