Volver a la vista general
Router LAN-to-LAN WIENET LAN ER300 GLOBAL
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.041.0300.1
Router industrial wieNET ER300 2xRJ45 LAN to LAN - GLOBAL
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 83.041.0300.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Router LAN-to-LAN WIENET LAN ER300 GLOBAL |
| EAN | 4049088653902 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85176200 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 197 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 129 mm |
| Altura embalada | 50 mm |
| Peso bruto embalado | 530 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1270.65 ccm |
| Peso neto de una pieza | 457 g |
| Volumen del artículo | 1270.65 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Allgemein
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP30 |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 75 °C |
| Peso neto | 455 g |
| Indicador de estado del LED | PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM |
| Material de la carcasa | Metal |
| Puerto 1 | ETH |
| Puerto 2 | ETH |
| versión | NEXT GEN |
Circuito de alimentación
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Tensión mínima de funcionamiento | 10 V |
| Tensión máxima de funcionamiento | 30 V |
| Consumo máx. de energía | 5.8 W |
Dimensiones
| Profundidad | 31.2 mm |
|---|---|
| Anchura | 129 mm |
| Altura | 94 mm |
| Peso | 455 g |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Router de red |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Router |
| ETIM 6.0 | EC001478 |
| ETIM 7.0 | EC001478 |
| ECLASS 11 | 19170128 |
| ETIM 8.0 | EC001478 |
| ETIM 9.0 | EC001478 |
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
| F0.000.0031.8 | Adaptador MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.12MB | |
| | - | 294.85kB | |
| | - | 97.19kB | |
| | - | 5.74MB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 224.53kB | |
| | - | 41.97kB | |
| | - | 771.76kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 44.73kB | |
| | - | 42.41kB | TIF |
| | - | 532.78kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 411.26kB | |
| | - | 8.50MB | STP |
| | - | 20.32MB | IGS |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | v6.4.2 | 19.03MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.041.0300.1
Router industrial wieNET ER300 2xRJ45 LAN to LAN - GLOBAL