Volver a la vista general
Set de interruptores magnéticos SMA 0613
Número de artículo R1.100.0613.0
Sensor magnético de seguridad, diseño rectangular, dimensiones LxWxH: 88x25x14mm, contactos normalmente abierto / normalmente cerrado, protección: IP67, longitud del cable: 3m
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.100.0613.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Set de interruptores magnéticos SMA 0613 |
| EAN | 4049088175404 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85365019 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 190 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 170 mm |
| Altura embalada | 25 mm |
| Peso bruto embalado | 173.3 g |
| Volumen de la caja de cartón | 807.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 153.9 g |
| Volumen del artículo | 807.5 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Apto para funciones de seguridad | Sí |
|---|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
| Número de salidas seguras con tensión | 2 |
| Tipo de conexión eléctrica | Cable |
| Altura de la carcasa | Cúbico |
| Distancia de conexión protegida | 4 mm |
| Distancia de desconexión protegida | 16 mm |
| Posible identificación de corto circuito/circuito cruzado | Sí |
| Grado de protección (IP) | IP67 |
| Tipo de accionamiento | Imán |
| Longitud del cable | 3 m |
Parámetros de seguridad
| Categoría (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | Level e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| HFT | 1 |
| TM | 20 a |
Circuito de salida
| Corriente máx. de salida protegida | 200 mA |
|---|---|
| Corriente de salida mínima | 5 mA |
| Tensión nominal de alimentación a DC mínima | 5 V |
| Tensión nominal máx. de alimentación a DC | 48 V |
Otros
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Número de salidas seguras por semiconductor | 0 |
| Tipo de interruptor de salida | Otros |
Dimensiones
| Anchura del sensor | 25 mm |
|---|---|
| Altura del sensor | 14 mm |
| Longitud del sensor | 88 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | sensor magnético de proximidad |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | sensor magnético de proximidad |
| ETIM 4.0 | sensor magnético de proximidad |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ECLASS 11 | 27270105 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| ETIM 9.0 | EC002544 |
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
| R1.100.5005.0 | Cable de conexión M8 SMA 5005 | | |
| R1.100.5004.0 | Cable de conexión M8 SMA 5004 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.23MB | |
| | - | 97.04kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 59.38kB | |
| | - | 57.13kB | TIF |
| | - | 1.18MB | DXF |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Número de artículo R1.100.0613.0
Sensor magnético de seguridad, diseño rectangular, dimensiones LxWxH: 88x25x14mm, contactos normalmente abierto / normalmente cerrado, protección: IP67, longitud del cable: 3m