Volver a la vista general
Sistema configurable de seguridad SP-COP2-ENI-M-A DC 24V
Número de artículo R1.190.1350.0
samosPRO MOTION, 12 entradas seguras, 4 salidas seguras, 4 entradas/salidas seguras configurables, 4 entradas seguras para MOTION, Puerto USB y Ethernet Industrial Profinet IO + Ethernet/IP + ModbusTCP, Conexión por tornillo
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.190.1350.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Sistema configurable de seguridad SP-COP2-ENI-M-A DC 24V |
| EAN | 4049088563966 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85371091 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 167 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 142 mm |
| Altura embalada | 55 mm |
| Peso bruto embalado | 355 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1305 ccm |
| Peso neto de una pieza | 286 g |
| Volumen del artículo | 1305 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Apto para funciones de seguridad | Sí |
|---|---|
| Número de interfaces USB | 1 |
| Número de interfaces industriales ethernet | 1 |
| Admite protocolo TCP/IP | Sí |
| Admite protocolo MODBUS | Sí |
| Admite protocolo para PROFINET IO | Sí |
| Admite protocolo para EtherNet/IP | Sí |
| SIL acorde a IEC 61508 | 3 |
| Tipo de transmisión de datos | Series |
| Conectable en red | No |
| Erweiterbar | Sí |
| Programable | Sí |
| Entradas/ salidas configurables | Sí |
Datos de conexión
| Tipo de conexión eléctrica | conexión por tornillo |
|---|---|
| Cabezales desmontables | Sí |
Parámetros de seguridad
| Categoría (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | Level e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| HFT | 1 |
| TM | 20 a |
| Nota | Más características de seguridad se encuentran en el manual. |
Aplicación
| Con cierre automático | Sí |
|---|---|
| Función de instalación de protección de trabajo sin contacto | Sí |
| Función selección de modo | Sí |
| Función parada de emergencia | Sí |
| Función de supervisión de contactos | Sí |
| Función de reinicio | Sí |
| Función de control de accesos | Sí |
| Función de confirmación de pulsador | Sí |
| Función de conexión a dos manos | Sí |
| Temporizador de retardo ON | Sí |
| Temporizador de retardo en OFF | Sí |
Circuito de salida
| Número de salidas | 8 |
|---|---|
| Corriente de salida | 4 A |
| Protección contra cortocircuitos, salidas | Sí |
| Salida digital | Transistor |
| Tensión de salida mínima permitida | 16.2 V |
| Tension de salida máx. permitida | 30 V |
| Número de salidas digitales, integradas | 8 |
Circuito de control
| Mínima tensión nominal DC para controles | 15.6 V |
|---|---|
| Tensión nominal DC máx. para controles | 30 V |
| Número de entradas | 16 |
| Corriente de entrada (en el estado "1") | 2.3 mA |
| Tensión permitida de entrada | 30 V |
Circuito de alimentación
| Tensión de alimentación mín. | 16.8 V |
|---|---|
| Tensión de alimentación máx. | 30 V |
| Tensión nominal DC | 24 V |
Dimensiones
| Profundidad | 115 mm |
|---|---|
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 96 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Sistema configurable de seguridad |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Sistema configurable de seguridad |
| ETIM 4.0 | Sistema configurable de seguridad |
| ETIM 6.0 | EC002538 |
| ETIM 7.0 | EC002538 |
| ECLASS 11 | 27243101 |
| ETIM 8.0 | EC002538 |
| ETIM 9.0 | EC002538 |
Certificados de producto
| ROHS conformity status | Conforme con excepciones |
|---|---|
| Excepciones ROHS | III-7(c)I , III-6(c) |
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
| R1.190.1000.0 | samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 135.88kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
| | - | 12.86MB | |
| | - | 7.80MB | |
| | - | 6.32MB | |
| | - | 1.01MB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.65MB | |
| | - | 4.74MB | |
| | - | 460.66kB | |
| | - | 927.30kB | |
| | - | 1.84MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 64.66kB | |
| | - | 62.41kB | TIF |
| | - | 2.24MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 180.85kB | |
| | - | 3.02MB | STP |
| | - | 6.70MB | IGS |
| | - | 1.33MB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 1.90MB | EDZ |
| | - | 286.00B | HTM |
| | - | 277.75kB | ZIP |
Número de artículo R1.190.1350.0
samosPRO MOTION, 12 entradas seguras, 4 salidas seguras, 4 entradas/salidas seguras configurables, 4 entradas seguras para MOTION, Puerto USB y Ethernet Industrial Profinet IO + Ethernet/IP + ModbusTCP, Conexión por tornillo