Volver a la vista general
samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP
Número de artículo R1.190.1000.0
Tarjeta de memoria SD 512MB para samosPRO COMPACT
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.190.1000.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP |
| EAN | 4049088270994 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | TW |
| Número del arancel aduanero | 85235190 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2.61 g |
| Volumen del artículo | 52 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Memoria digital |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Controlador (accesorios, sin especificar) |
| ETIM 4.0 | Memoria digital |
| ETIM 6.0 | EC001068 |
| ETIM 7.0 | EC001068 |
| ECLASS 11 | 27143092 |
| ETIM 8.0 | EC001068 |
| ETIM 9.0 | EC001068 |
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
| | - | 61.25kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.65MB | |
| | - | 4.74MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.26kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 53.77kB | EDZ |
| | - | 286.00B | HTM |
Número de artículo R1.190.1000.0
Tarjeta de memoria SD 512MB para samosPRO COMPACT