Volver a la vista general
SLX4-AP
Número de artículo R1.690.0024.0
360° Alignment Plate with mounting kit for Device and Mirror Columns
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.690.0024.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | SLX4-AP |
| EAN | 4049088737701 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | HU |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 250 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 213 mm |
| Altura embalada | 90 mm |
| Peso bruto embalado | 876 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4792.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 682 g |
| Volumen del artículo | 4792.5 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
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
| | - | 2.53MB | |
| | - | 93.44kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 50.34kB | |
| | - | 48.07kB | TIF |
| | - | 590.16kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 158.94kB | |
| | - | 379.09kB | STP |
| | - | 1.54MB | IGS |
| | - | 374.99kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Número de artículo R1.690.0024.0
360° Alignment Plate with mounting kit for Device and Mirror Columns