Volver a la vista general
Soporte de sujeción GST18 VERTEILER SW
BEST CHOICE
Número de artículo 07.413.6853.1
gesis®-Mounting plate for GST18-distributors. For fastening to load- bearing, straight surfaces; fixing on cable trays with moulded expanding rivets; lying distributor mounting; color black
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 07.413.6853.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Soporte de sujeción GST18 VERTEILER SW |
| EAN | 4049088222498 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 176 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 124 mm |
| Altura embalada | 137 mm |
| Peso bruto embalado | 355 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2990 ccm |
| Peso neto de una pieza | 7 g |
| Volumen del artículo | 59.8 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos técnicos
| Longitud | 62 mm |
|---|---|
| Anchura | 50 mm |
| Altura | 8 mm |
| Color | Negro |
| Descripción 1 | panel de montaje |
| Descripción 2 | para la opción de montaje del distribuidor |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 495.71kB | |
| | - | 112.88kB | |
| | - | 11.69kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 71.17kB | |
| | - | 69.18kB | TIF |
| | - | 2.56MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 118.89kB | |
| | - | 285.59kB | STP |
| | - | 618.20kB | IGS |
| | - | 120.03kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 07.413.6853.1
gesis®-Mounting plate for GST18-distributors. For fastening to load- bearing, straight surfaces; fixing on cable trays with moulded expanding rivets; lying distributor mounting; color black