Volver a la vista general
Switch industrial WIENET SFP G MM FP
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.040.0711.0
Transceptor fibra óptica Multi-modo (1250Mbps) Alcance 2km
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 83.040.0711.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Switch industrial WIENET SFP G MM FP |
| EAN | 4049088401626 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | TW |
| Número del arancel aduanero | 85176990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 95 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 46 mm |
| Altura embalada | 15 mm |
| Peso bruto embalado | 30 g |
| Volumen de la caja de cartón | 65.55 ccm |
| Peso neto de una pieza | 20 g |
| Volumen del artículo | 65.55 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Allgemein
| Temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento máx. | 85 °C |
| Velocidad de transmisión de datos (Mbps) | 1250 |
| Longitud de onda (nm) | 1310 |
| Fuente de luz | FP |
| Media Type | Multi modo |
| Tx power (dBm) | -9...-1 @ 50/125 or 62,5/125 µm fiber |
| Sensibilidad Rx (dBm) | -19 |
| Enlace | 10 |
| Saturación (dBm) | -1 |
| Distancia | 2000 m |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Switch industrial |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Switch industrial |
| ETIM 4.0 | Switch industrial |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| F0.000.0053.8 | Accesorios para Routers DIN RAIL CLIP LR/ER MET | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 471.50kB | |
| | - | 62.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.040.0711.0
Transceptor fibra óptica Multi-modo (1250Mbps) Alcance 2km