Volver a la vista general
Tapa final para cable podis 5G16 SW
Número de artículo Z6.564.7053.1
Cable end cap for podis flat cable 5G16 and 5G25; protection IP65; black
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z6.564.7053.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa final para cable podis 5G16 SW |
| EAN | 4049088698996 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85472000 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 259 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 130 mm |
| Altura embalada | 81 mm |
| Peso bruto embalado | 900 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2727 ccm |
| Peso neto de una pieza | 39 g |
| Volumen del artículo | 272.7 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Temperatura de funcionamiento mín. | -25 °C |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento máx. | 55 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 70 °C |
| Antivibraciones | IK09 |
| Material | Plástico |
| Resistente a UV | Sí |
Tipo
| Tipo | Pieza pequeña |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Entrada de cable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Entrada de cable |
| ETIM 4.0 | Entrada de cable |
| ETIM 6.0 | EC000240 |
| ETIM 7.0 | EC000240 |
| ECLASS 11 | 27144031 |
| ETIM 8.0 | EC000240 |
| ETIM 9.0 | EC000240 |
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
| 00.771.0307.1 | Cable plano FL-LSHF 5G16 | | |
| 99.099.0000.8 | Cable plano FL-LSHF 5G25 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 105.35kB | |
| | - | 51.42kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Número de artículo Z6.564.7053.1
Cable end cap for podis flat cable 5G16 and 5G25; protection IP65; black