Volver a la vista general
Cable plano FL-LSHF 5G25
BEST CHOICE
Número de artículo 99.099.0000.8
Flatcable PODIS CON LSHF 5G25; compatible with 5G16 components and accesories; 0.6/1kV; CPR class B2ca-s1a-d1-a1; halogen-free, flame retardent; for fixed installation; color dark grey; W x H 48 x 11,5 mm; For applications up to 80 A, the special conditions must be considered
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.099.0000.8 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable plano FL-LSHF 5G25 |
| EAN | 4049088660177 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | ES |
| Número del arancel aduanero | 85444995 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 1250 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 802 mm |
| Altura embalada | 1250 mm |
| Peso bruto embalado | 840500 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1253125 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1541 g |
| Volumen del artículo | 2506.25 ccm |
| Empaquetado | rollo |
| Unidad de embalaje | 500 m |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Aislamiento del núcleo | Poliolefina |
|---|---|
| Identificación del núcleo | Color |
| Color de la cubierta exterior | Gris oscuro |
| Material de la cubierta exterior | Poliolefina |
| Categoría del conductor | Class 5 = flexible |
| Conductor amarillo/verde | Sí |
| Radio de curvatura, estático | 57.5 mm |
| Pantalla | No |
| Número de núcleos | 5 |
| Anchura aprox. del cable | 48 mm |
| Altura del cable approx. | 11.5 mm |
| Temperatura mín. de instalación | 0 °C |
| Temperatura máxima de instalación | 60 °C |
| Antivibraciones | IK10 |
| Retardante de llama según IEC 60332-1-2 | ja |
| Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C) | ja |
| Sin halógenos según IEC 60754-1 | ja |
| Resistente a UV | Sí |
| Carga calorífica | 3.15 kWh/m |
| Certificación CPR | B2ca s1 d1 a1 |
Datos técnicos
| Sección nominal | 25 mm² |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 1 kV |
| Caída de tensión | 1.72 (V/A km)² |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable plano |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable plano |
| ETIM 4.0 | Cable plano |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ECLASS 11 | 27060106 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
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
| 05.569.7453.0 | Sujetacables FLATCABLE SCREW | | |
| Z7.432.8053.0 | Entrada de cable PODIS 5G16 | | |
| 05.569.7553.0 | Sujetacables FLATCABLE NAIL | | |
| Z6.563.7800.0 | Cable de conexión PODIS/GESIS | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75.450.2253.1 | Módulo de alimentación FCS E16 5 SASA M50L SW | | |
| 75.453.0053.1 | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA RST | | |
| 75.456.0053.1 | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32 | | |
| Z6.564.7053.1 | Tapa final para cable podis 5G16 SW | | |
| 75.453.1755.1 | módulo con magnetotérmico FH BO 32 C RST25 | | |
| 75.456.1155.1 | módulo con magnetotérmico FH RCBO 16 CARST20 | | |
| 75.459.8553.1 | FH SP2 CL | | |
| 75.456.1055.1 | módulo con magnetotérmico FH MT M32 | | |
| 75.459.7553.1 | FH SP23 CL LEDB | | |
| 75.456.1255.1 | módulo con magnetotérmico FH RCBO 32 CARST25 | | |
| 75.456.0955.1 | módulo con magnetotérmico FH RCBO 32 CAM32 | | |
| 75.452.1353.1 | módulo con magnetotérmico FH RCBO 20 CARST20 | | |
| G0.000.0157.0 | Módulo de conexión PLC MODUL ADAPTER | | |
| 05.569.7553.0 | Sujetacables FLATCABLE NAIL | | |
| 75.456.0855.1 | módulo con magnetotérmico FH RCBO 16 CAM32 | | |
| 75.450.2114.3 | Módulo de alimentación FCS 16 5 SA SAM | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 105.35kB | |
| | - | 48.28kB | |
| | - | 12.56kB | DOCX |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 793.02kB | |
| | - | 789.71kB | |
| | - | 760.39kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 386.05kB | |
| | - | 53.88kB | STP |
| | - | 190.83kB | IGS |
| | - | 35.85kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 99.099.0000.8
Flatcable PODIS CON LSHF 5G25; compatible with 5G16 components and accesories; 0.6/1kV; CPR class B2ca-s1a-d1-a1; halogen-free, flame retardent; for fixed installation; color dark grey; W x H 48 x 11,5 mm; For applications up to 80 A, the special conditions must be considered