Volver a la vista general
Tapa GST18I3 SW
Número de artículo 07.425.8753.1
Cover to close unused openings for GST18i3 panel mounts. Cover: black
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 07.425.8753.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa GST18I3 SW |
| EAN | 4015573836006 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 146 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 129 mm |
| Altura embalada | 69 mm |
| Peso bruto embalado | 223.3 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1300 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.65 g |
| Volumen del artículo | 13 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Datos técnicos
| Longitud | 35.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 17.5 mm |
| Altura | 12 mm |
| Color | Negro |
| Descripción 1 | Tapón |
| Descripción 2 | Troquel para conector GST18i3 de empotrar |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 71.72kB | |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.16kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.92kB | |
| | - | 32.93kB | TIF |
| | - | 15.10kB | |
| | - | 13.40kB | TIF |
| | - | 314.06kB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Número de artículo 07.425.8753.1
Cover to close unused openings for GST18i3 panel mounts. Cover: black