Volver a la vista general
Tapón GST18I3/4/5 WS
Número de artículo 05.564.5353.2
Cover piece 12 pole white for female parts GST18i3-6
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.564.5353.2 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapón GST18I3/4/5 WS |
| EAN | 4015573978041 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0.38 g |
| Volumen del artículo | 18 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Datos técnicos
| Longitud | 107.25 mm |
|---|---|
| Anchura | 3.5 mm |
| Altura | 4.1 mm |
| Color | Blanco |
| Descripción 1 | Tapón |
| Descripción 2 | GST18i, para conectores hembra |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 38.62kB | |
| | - | 11.70kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 113.62kB | |
| | - | 596.25kB | STP |
| | - | 2.14MB | IGS |
| | - | 3.45kB | JT |
Número de artículo 05.564.5353.2
Cover piece 12 pole white for female parts GST18i3-6