Terminal de iniciación WTN 1.5 SN
Terminal de iniciación WTN 1.5 SN tensión asignada 250 V, corriente asignada 17,5 A, conexión por tornillo, número de pisos 3, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S02.8055.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Terminal de iniciación WTN 1.5 SN |
| EAN | 4049088724275 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 180 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 126 mm |
| Altura embalada | 54 mm |
| Peso bruto embalado | 424 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1225 ccm |
| Peso neto de una pieza | 7.56 g |
| Volumen del artículo | 24.5 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 1.5 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 3 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 5.1 mm |
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
| Corriente Asignada | 17.5 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 60.4 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 5.1 mm |
| Altura | 52 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.2 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 2.5 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.2 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.25 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.45 Nm |
| Sección del conductor UL | 24-14 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 15 A |
| Corriente field wiring | 15 A |
| Sección del conductor CSA | 24-14 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 15 A |
| ETIM 9.0 | EC001285 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.203.7156.0 | WMP 5,10-5,8 | | |
| 0D.S02.2555.0 | Tapa final APWTN 1.5 SN | | |
| 0D.S02.5127.5 | Peine de unión IVB WTN 1.5-80 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 121.69kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
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
| | - | 63.85kB | |
| | - | 61.85kB | TIF |
| | - | 2.07MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 389.27kB | |
| | - | 2.67MB | STP |
| | - | 7.55MB | IGS |
| | - | 1.34MB | JT |
Terminal de iniciación WTN 1.5 SN tensión asignada 250 V, corriente asignada 17,5 A, conexión por tornillo, número de pisos 3, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0