Volver a la vista general
Tope final WEFN 6N
Número de artículo 0D.200.0555.0
Tope final WEFN 6N longitud 56,4 mm, altura 63,4 mm, método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.200.0555.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tope final WEFN 6N |
| EAN | 4049088717949 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 280 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 172 mm |
| Altura embalada | 64 mm |
| Peso bruto embalado | 1452 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3082.24 ccm |
| Peso neto de una pieza | 27.03 g |
| Volumen del artículo | 61.645 ccm |
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
| Anchura del borne | 12.25 mm |
| Cierre | Atornillable |
| Longitud | 56.4 mm |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Altura | 63.4 mm |
| Par de apriete | 0.8 Nm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Tope final para borne |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Tope final para borne |
| ETIM 4.0 | Tope final para borne |
| ETIM 3.0 | Tope final para borne |
| ETIM 6.0 | EC001041 |
| ETIM 7.0 | EC001041 |
| ECLASS 11 | 27141135 |
| ETIM 8.0 | EC001041 |
| ETIM 9.0 | EC001041 |
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
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 125.24kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 79.53kB | |
| | - | 77.47kB | TIF |
| | - | 1.90MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 447.70kB | |
| | - | 1.82MB | STP |
| | - | 5.82MB | IGS |
| | - | 1.08MB | JT |
Número de artículo 0D.200.0555.0
Tope final WEFN 6N longitud 56,4 mm, altura 63,4 mm, método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0