Volver a la vista general
Tope final WEFN 8 TS15
Número de artículo 0D.ST0.0855.0
Tope final WEFN 8 TS15 longitud 25,2 mm, altura 26,2 mm, método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.ST0.0855.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tope final WEFN 8 TS15 |
| EAN | 4049088732140 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 135 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 105 mm |
| Altura embalada | 40 mm |
| Peso bruto embalado | 209 g |
| Volumen de la caja de cartón | 567 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.5 g |
| Volumen del artículo | 11.34 ccm |
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
| Anchura del borne | 8 mm |
| Cierre | Atornillable |
| Longitud | 25.2 mm |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Altura | 26.2 mm |
| Par de apriete | 0.8 Nm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | Sí |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC001041 |
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
| 0D.206.7056.0 | WMP 8-10 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 96.34kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 51.91kB | |
| | - | 49.99kB | TIF |
| | - | 1.05MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 491.27kB | |
| | - | 442.92kB | STP |
| | - | 1.14MB | IGS |
Número de artículo 0D.ST0.0855.0
Tope final WEFN 8 TS15 longitud 25,2 mm, altura 26,2 mm, método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí