Volver a la vista general
Tuerca M32 x 1,5
BEST CHOICE
Número de artículo 05.505.0353.1
Locknut M32 x 1.5 in color black, polyamide
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.505.0353.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tuerca M32 x 1,5 |
| EAN | 4049088461767 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 79 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 98 mm |
| Altura embalada | 45 mm |
| Peso bruto embalado | 75 g |
| Volumen de la caja de cartón | 348 ccm |
| Peso neto de una pieza | 6 g |
| Volumen del artículo | 34.8 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Antivibraciones | IK09 |
|---|---|
| Material | Plástico |
Tipo
| Tipo | Pieza pequeña |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Tuerca para prensaestopas |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Tuerca para prensaestopas |
| ETIM 4.0 | Tuerca para prensaestopas |
| ETIM 6.0 | EC000940 |
| ETIM 7.0 | EC000940 |
| ECLASS 11 | 27144424 |
| ETIM 8.0 | EC000940 |
| ETIM 9.0 | EC000940 |
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
| Z5.507.1653.1 | Prensaestopas M32 x 1,5 18 - 25 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 49.95kB | |
| | - | 11.75kB | DOCX |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 184.71kB | |
| | - | 30.27kB | STP |
| | - | 124.04kB | IGS |
| | - | 31.58kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 05.505.0353.1
Locknut M32 x 1.5 in color black, polyamide