Zurück zur Übersicht
Abdeckung ADWRTN 1.5 SN P
Artikelnr. 0D.S02.6555.0
Abdeckung ADWRTN 1.5 SN P Länge 12,5 mm, Höhe 8 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
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
| Artikelnummer | 0D.S02.6555.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung ADWRTN 1.5 SN P |
| EAN | 4049088731792 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 1 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 1 mm |
| Höhe verpackt | 1 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 387 g |
| Volumen verpackt | 1798 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.62 g |
| Volumen Einzelteil | 17.989 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 80.68 mm |
| Länge | 12.5 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 8 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 77.00kB | |
| | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 45.21kB | |
| | - | 43.30kB | TIF |
| | - | 911.34kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 445.47kB | |
| | - | 46.15kB | STP |
| | - | 158.39kB | IGS |
| | - | 40.20kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S02.6555.0
Abdeckung ADWRTN 1.5 SN P Länge 12,5 mm, Höhe 8 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen