Zurück zur Übersicht
Abdeckung ADWRTN 120 M10/12
Artikelnr. 0D.S43.6155.0
Abdeckung ADWRTN 120 M10/12 Länge 118,8 mm, Höhe 34,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
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
| Artikelnummer | 0D.S43.6155.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung ADWRTN 120 M10/12 |
| EAN | 4049088727283 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 38.6 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.76 g |
| Volumen Einzelteil | 21.59 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 41.6 mm |
| Länge | 118.8 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 34.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 79.41kB | |
| | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 49.52kB | |
| | - | 47.32kB | TIF |
| | - | 1.11MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 174.08kB | |
| | - | 403.61kB | STP |
| | - | 975.35kB | IGS |
| | - | 188.63kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S43.6155.0
Abdeckung ADWRTN 120 M10/12 Länge 118,8 mm, Höhe 34,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen