Zurück zur Übersicht
Abdeckung ADWRTN 120 SW
Artikelnr. 0D.S43.6055.1
Abdeckung ADWRTN 120 SW Länge 118,8 mm, Höhe 34,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe schwarz, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL
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
| Artikelnummer | 0D.S43.6055.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung ADWRTN 120 SW |
| EAN | 4049088729874 |
| Mindestauftragsmenge | 8 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 65 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 216 g |
| Volumen verpackt | 1799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 14.524 g |
| Volumen Einzelteil | 224.875 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 8 St |
Allgemein
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 41.6 mm |
| Länge | 118.8 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 34.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 97.02kB | |
| | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 67.88kB | |
| | - | 65.81kB | TIF |
| | - | 1.80MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 433.45kB | |
| | - | 1.64MB | STP |
| | - | 3.95MB | IGS |
| | - | 773.12kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S43.6055.1
Abdeckung ADWRTN 120 SW Länge 118,8 mm, Höhe 34,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe schwarz, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen