Zurück zur Übersicht
Abdeckung ADWRTN 16 M5
Artikelnr. 0D.S16.6155.0
Abdeckung ADWRTN 16 M5 Länge 70 mm, Höhe 13 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S16.6155.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung ADWRTN 16 M5 |
| EAN | 4049088729812 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 16.5 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.58 g |
| Volumen Einzelteil | 2.6 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 13 mm |
| Länge | 70 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 13 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 76.82kB | |
| | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 47.37kB | |
| | - | 45.15kB | TIF |
| | - | 969.97kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 123.80kB | |
| | - | 336.58kB | STP |
| | - | 805.11kB | IGS |
| | - | 162.38kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S16.6155.0
Abdeckung ADWRTN 16 M5 Länge 70 mm, Höhe 13 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen