Zurück zur Übersicht
Abdeckung ADWRTN 185 GN
Artikelnr. 0D.S44.6055.7
Abdeckung ADWRTN 185 GN Länge 145,6 mm, Höhe 43,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
0D.S44.6055.7
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Abdeckung ADWRTN 185 GN
|
|
EAN
|
4049088730269
|
|
Mindestauftragsmenge
|
8
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85389099
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
268 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
205 mm
|
|
Höhe verpackt
|
78 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
320 g
|
|
Volumen verpackt
|
4285 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
25.86 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
535.625 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
8 St
|
Allgemein
|
Farbe
|
grün
|
|---|---|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Breite/Rastermaß
|
54.6 mm
|
|
Länge
|
145.6 mm
|
|
Werkstoff
|
Kunststoff
|
|
Höhe
|
43.5 mm
|
|
Halogenfrei
|
ja
|
Klassifikation
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
Produktcompliance
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 99.19kB | |
| Ausschreibungstexte | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.05kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 72.98kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 70.88kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.84MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 484.72kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 1.79MB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 4.25MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 824.80kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S44.6055.7
Abdeckung ADWRTN 185 GN Länge 145,6 mm, Höhe 43,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94