Zurück zur Übersicht
Abdeckung ADWRTN 185 OR
Artikelnr. 0D.S44.6055.9
Abdeckung ADWRTN 185 OR Länge 145,6 mm, Höhe 43,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe orange, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL
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
| Artikelnummer | 0D.S44.6055.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung ADWRTN 185 OR |
| EAN | 4049088730283 |
| Mindestauftragsmenge | 8 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 268 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 205 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 320 g |
| Volumen verpackt | 4285 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 25.86 g |
| Volumen Einzelteil | 535.625 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 8 St |
Allgemein
| Farbe | orange |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 54.6 mm |
| Länge | 145.6 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 43.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| Datenblatt | - | 100.47kB | |
| Ausschreibungstexte | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.05kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.28kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 72.98kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 70.88kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.84MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 483.20kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 1.78MB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 4.25MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 825.24kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S44.6055.9
Abdeckung ADWRTN 185 OR Länge 145,6 mm, Höhe 43,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe orange, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen