Zurück zur Übersicht
Abdeckung ADWRTN 185 SW
Artikelnr. 0D.S44.6055.1
Abdeckung ADWRTN 185 SW Länge 145,6 mm, Höhe 43,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe schwarz, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufenÜberblick
Technische Daten
Downloads
Händler
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 0D.S44.6055.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung ADWRTN 185 SW |
| EAN | 4049088730238 |
| Mindestauftragsmenge | 8 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 268 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 205 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 320 g |
| Volumen verpackt | 4285 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 25.86 g |
| Volumen Einzelteil | 535.625 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 8 St |
Allgemein
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 54.6 mm |
| Länge | 145.6 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 43.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|---|
Produktcompliance
| RoHS Konformitätsstatus | Konform |
|---|---|
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 99.73kB | |
| Ausschreibungstexte | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.05kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 72.98kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 70.88kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.84MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 444.77kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 1.78MB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 4.25MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 825.28kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S44.6055.1
Abdeckung ADWRTN 185 SW Länge 145,6 mm, Höhe 43,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe schwarz, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen