Zurück zur Übersicht
Abdeckung ADWRTN 185
Artikelnr. 0D.S44.6055.0
Abdeckung ADWRTN 185 Länge 145,6 mm, Höhe 43,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
0D.S44.6055.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Abdeckung ADWRTN 185
|
|
EAN
|
4049088727375
|
|
Mindestauftragsmenge
|
8
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85389099
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
268 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
205 mm
|
|
Höhe verpackt
|
78 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
320 g
|
|
Volumen verpackt
|
4285 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
25.86 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
1 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
8 St
|
Allgemein
|
Farbe
|
grau
|
|---|---|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Breite/Rastermaß
|
54.6 mm
|
|
Länge
|
145.6 mm
|
|
Werkstoff
|
Kunststoff
|
|
Höhe
|
43.5 mm
|
|
Halogenfrei
|
ja
|
Klassifikation
|
ETIM 9.0
|
EC000886
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
| Datenblatt | - | 98.52kB | |
| Ausschreibungstexte | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.05kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.28kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 72.98kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 70.88kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.84MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 482.76kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 1.55MB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 4.25MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 825.24kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S44.6055.0
Abdeckung ADWRTN 185 Länge 145,6 mm, Höhe 43,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0