Zurück zur Übersicht
Abdeckung ADWRTN 25 GN
Artikelnr. 0D.S25.6055.7
Abdeckung ADWRTN 25 GN Länge 68,2 mm, Höhe 24 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S25.6055.7 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung ADWRTN 25 GN |
| EAN | 4049088727146 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 149 g |
| Volumen verpackt | 1106 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.1 g |
| Volumen Einzelteil | 55.3 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | grün |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 26.6 mm |
| Länge | 68.2 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 24 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 93.65kB | |
| | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 61.79kB | |
| | - | 59.73kB | TIF |
| | - | 1.21MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 486.60kB | |
| | - | 1.49MB | STP |
| | - | 3.53MB | IGS |
| | - | 757.13kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S25.6055.7
Abdeckung ADWRTN 25 GN Länge 68,2 mm, Höhe 24 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen