Zurück zur Übersicht
Abdeckung ADWRTN 70 BL
Artikelnr. 0D.S70.6055.6
Abdeckung ADWRTN 70 BL Länge 91,3 mm, Höhe 30,2 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe blau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
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
| Artikelnummer | 0D.S70.6055.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung ADWRTN 70 BL |
| EAN | 4049088727443 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 210 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 80 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 244.1 g |
| Volumen verpackt | 2268 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 8.21 g |
| Volumen Einzelteil | 113.4 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | blau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 31.6 mm |
| Länge | 91.3 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 30.2 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 100.73kB | |
| | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 73.14kB | |
| | - | 70.96kB | TIF |
| | - | 1.47MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 428.14kB | |
| | - | 1.43MB | STP |
| | - | 3.59MB | IGS |
| | - | 728.07kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S70.6055.6
Abdeckung ADWRTN 70 BL Länge 91,3 mm, Höhe 30,2 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe blau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen