Zurück zur Übersicht
Abdeckung ADWRTN 70 GN
Artikelnr. 0D.S70.6055.7
Abdeckung ADWRTN 70 GN Länge 91,3 mm, Höhe 30,2 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
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
| Artikelnummer | 0D.S70.6055.7 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung ADWRTN 70 GN |
| EAN | 4049088727450 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 320 g |
| Volumen verpackt | 2158 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 8.21 g |
| Volumen Einzelteil | 214.25 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | grün |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 31.6 mm |
| Länge | 91.3 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 30.2 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 99.35kB | |
| | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 73.14kB | |
| | - | 70.96kB | TIF |
| | - | 1.47MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 416.53kB | |
| | - | 1.43MB | STP |
| | - | 3.59MB | IGS |
| | - | 727.83kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S70.6055.7
Abdeckung ADWRTN 70 GN Länge 91,3 mm, Höhe 30,2 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen