Zurück zur Übersicht
Abdeckung ADWRTN 70
Artikelnr. 0D.S70.6055.0
Abdeckung ADWRTN 70 Länge 91,3 mm, Höhe 30,2 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S70.6055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung ADWRTN 70 |
| EAN | 4049088730313 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 233 g |
| Volumen verpackt | 2158 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 8.21 g |
| Volumen Einzelteil | 535.625 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 31.6 mm |
| Länge | 91.3 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 30.2 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 100.15kB | |
| | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.04kB | |
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
| | - | 73.14kB | |
| | - | 70.96kB | TIF |
| | - | 1.47MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 435.12kB | |
| | - | 1.23MB | STP |
| | - | 3.58MB | IGS |
| | - | 728.11kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S70.6055.0
Abdeckung ADWRTN 70 Länge 91,3 mm, Höhe 30,2 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen