Zurück zur Übersicht
Abdeckung ADWTN 16 SC Y
Artikelnr. 0D.S16.6555.8
Abdeckung ADWTN 16 SC Y Länge 32,8 mm, Höhe 6,1 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe gelb, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
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
| Artikelnummer | 0D.S16.6555.8 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung ADWTN 16 SC Y |
| EAN | 4049088723803 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 56 g |
| Volumen verpackt | 222 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.75 g |
| Volumen Einzelteil | 21.59 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 57.9 mm |
| Länge | 32.8 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 6.1 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 102.15kB | |
| | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 63.20kB | |
| | - | 61.20kB | TIF |
| | - | 1.55MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 242.85kB | |
| | - | 398.02kB | STP |
| | - | 1.03MB | IGS |
| | - | 203.29kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S16.6555.8
Abdeckung ADWTN 16 SC Y Länge 32,8 mm, Höhe 6,1 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe gelb, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen