Zurück zur Übersicht
Abdeckung ADWTN 2.5 SC Y
Artikelnr. 0D.S03.6555.8
Abdeckung ADWTN 2.5 SC Y Länge 20 mm, Höhe 5,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe gelb, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S03.6555.8 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung ADWTN 2.5 SC Y |
| EAN | 4049088723018 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 17.4 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.82 g |
| Volumen Einzelteil | 9.21 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 25.2 mm |
| Länge | 20 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 5.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|---|
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 98.28kB | |
| | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
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
| | - | 52.18kB | |
| | - | 50.27kB | TIF |
| | - | 1.58MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 348.62kB | |
| | - | 427.38kB | STP |
| | - | 1.09MB | IGS |
| | - | 197.91kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S03.6555.8
Abdeckung ADWTN 2.5 SC Y Länge 20 mm, Höhe 5,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe gelb, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen