Zurück zur Übersicht
Abdeckung ADWTN 35 SC Y
Artikelnr. 0D.S35.6555.8
Abdeckung ADWTN 35 SC Y Länge 78 mm, Höhe 5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe gelb, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S35.6555.8 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung ADWTN 35 SC Y |
| EAN | 4049088723940 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 322 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 200 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 79 g |
| Volumen verpackt | 644 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.9 g |
| Volumen Einzelteil | 36.19 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 78 mm |
| Länge | 78 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|---|
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 100.78kB | |
| | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 64.93kB | |
| | - | 62.88kB | TIF |
| | - | 1.78MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 211.34kB | |
| | - | 533.32kB | STP |
| | - | 1.37MB | IGS |
| | - | 222.48kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S35.6555.8
Abdeckung ADWTN 35 SC Y Länge 78 mm, Höhe 5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe gelb, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen