Zurück zur Übersicht
Abdeckung ADWTN 6 SC B
Artikelnr. 0D.S06.6655.2
Abdeckung ADWTN 6 SC B Länge 62 mm, Höhe 10,3 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S06.6655.2 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung ADWTN 6 SC B |
| EAN | 4049088723438 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 215 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 44 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 245 g |
| Volumen verpackt | 993 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4 g |
| Volumen Einzelteil | 19.86 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 38.5 mm |
| Länge | 62 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 10.3 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 90.67kB | |
| | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 59.83kB | |
| | - | 57.85kB | TIF |
| | - | 1.67MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 123.72kB | |
| | - | 497.12kB | STP |
| | - | 1.32MB | IGS |
| | - | 208.18kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S06.6655.2
Abdeckung ADWTN 6 SC B Länge 62 mm, Höhe 10,3 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen